FL DIN RA - Kalapsínadapter
2891053

Az FL DIN RA adaptert egy 19 colos szabványszerű rackre (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) kell szerelni a DIN kalapsínre szerelt üzemi eszközök rackbe történő beszerelésének céljából.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Robusztus: teherbíró képesség 17,5 kg-ig, így sok és számos különféle típusú eszköz szerelhető fel
Robusztus: a mélység beállításának biztonságos és csúszásmentes rögzítése
Rugalmas: tíz különböző mélység állítható be (20 mm-es lépésekben 70 - 210 mm-es mélységen), így az összes fajta üzemi eszköz kényelmesen, elölről is elérhető.
Kalapsín termékek egyszerű és biztonságos illesztése ipari rackekhez