FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel
2904933

Patchpanel, keskeny beépítési szélesség, bővített hőmérséklet-tartomány, két RJ45 aljzat, 1:1-es kiosztás, átmenő árnyékolás, CAT5e, 10/100 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20

Termékrészletek








Az Ön előnyei

CAT5e
Kalapsínre szerelhető
10/100 Mbit/s
Egyszerű és kényelmes hosszabbítás RJ45-ös kábelekhez
1:1-es összeköttetés
-40 °C ... 85 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
PoE-képes az IEEE 802.3bt szerint, 4. típus
Keskeny kivitel