VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
RJ45 dugaszcsatlakozók
1658435
RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Késes kapocscsatlakozás, kábelleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042, PROFINET
Termékrészletek
Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252,) Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) című 8.1 fejezetének |
Terméktípus | Adatvonali csatlakozó (a kábel felől) |
Kialakítás | RJ45 |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Profil | RJ45 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Kivitel | RJ45 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Pozíciók/érintkezők | 8P4C |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
Méretezési átültési szilárdság | 330 kV |
Méretezési áram | 1,75 A |
Átmeneti ellenállás | < 20 mΩ (Érintkező) |
< 100 mΩ (Árnyékoló) | |
Frekvenciatartomány | 100 MHz |
Szigetelési ellenállás | > 500 MΩ (100 V) |
UN névleges feszültség | 48 V |
IN névleges áramerősség | 1,75 A |
Átütési szilárdság | 1000 V DC (vezető-vezető) |
1500 V DC (Vezetékárnyékoló) | |
Átmeneti ellenállás érintkezőpáronként | < 20 Ω |
Átmeneti ellenállás | > 10 mΩ (Huzal - IDC) |
< 0,005 Ω (Érvezeték - IDC) | |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Teljesítményátvitel | PoE+ |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 22 (tömör) |
22 (hajlékony) | |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (tömör) |
0,34 mm² ... 0,36 mm² (hajlékony) | |
Derékszögű kábelleágazás | 180 |
Szélesség | 14 mm |
Magasság | 14,6 mm |
Hossz | 56 mm |
Szín | közlekedési szürke A RAL 7042 |
Anyag | Műanyag |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | Műanyag |
Kábeltömítés anyaga | NBR |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Au/Ni |
Érintkezőtartó anyaga | PC |
O-gyűrű anyaga | FPM |
A zárókengyel anyaga | PC |
Tömszelence anyaga | PA |
Vezeték külső átmérője | 4,5 mm ... 8 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,5 mm ... 8 mm |
Ér átmérője | 1,6 mm |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1500,00 V |
Halogénmentesség | nem |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Dugaszerő jelérintkezőnként | < 20,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | < 20 N |
Vizsgálati specifikáció | |
A vizsgálat jellege | Rezgésvizsgálat |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-6 |
Frekvencia | 10-500 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm |
Gyorsulás | 50,00 m/s² |
Ellenőrzés ideje | 20,00 s |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Szerelési mód | Terepen konfekcionálható |
Cikkszám | 1658435 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNAAD |
Termékkulcs | ABNAAD |
Katalógus oldalszáma | 372. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356163118 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,225 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,042 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) |
SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Kompatibilis termékek
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - RJ45-ös kódológyűrűk 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Kalapsínadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Kalapsínadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 aljzatbetét 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Kalapsínadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 aljzatbetét 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Adatkábel 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Adatkábel 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Adatkábel 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Adatkábel 1417491
Az Ön előnyei
Egyszerű és időtakarékos konfekcionálás az IDC gyorscsatlakozás-technika segítségével
Az EAC, UL 1863 és CAN/CSA C22.2 engedélyek révén világszerte használható
Optimális kísérőeszköz a terepen végzett szerviz- és javítási munkálatok során, mivel a szereléshez nincs szükség célszerszámokra
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51