Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A passzív csatlakozómezők az RJ45-ös dugaszolható csatlakozók helyszíni konfekcionálásának kényelmes alternatívái. Az IDC késes sorkapcsok szerszám nélküli csatlakoztatást tesznek lehetővé az egyeres vezetékek lecsupaszítása nélkül. A sorkapcsokat a behelyezett erekkel együtt egyszerűen csak kézzel benyomjuk. Vegye figyelembe az egyes erek megengedett átmérőjét és az engedélyezett szigetelőanyagot.
PP-RJ-IDC-E
-
Patchpanel
1746805
Patchpanel, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, IECEx és ATEX engedély, DNV hajógyártási engedély
Termékrészletek
DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00001KR_7DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00001KR_7cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx IBE 25.0006UATEX
Engedély azonosítója: IBExU25ATEXB001 UcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272cULus Listed
Engedély azonosítója: E366272IECEx
Engedély azonosítója: IECEx IBE 25.0006UATEX
Engedély azonosítója: IBExU25ATEXB001 UKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
A terepi kábel gyors csatlakoztatása
Előoldali fedéllel védett kábelcsatlakozó tér
Az árnyékolás szerszám nélküli csatlakoztatása húzó tehermentesítéssel
Hajógyártásban engedélyezett a DNV szerint
PoE-képes az IEEE 802.3bt szerint, 4. típus