INJ 2102-T - Injektor
2703012

PoE injektor, 30 W, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
A PoE-vezető kábel gyors csatlakoztatása
Előoldali fedéllel védett kábelcsatlakozó tér
Beépített túlfeszültség-védelem a berendezések magas fokú rendelkezésre állása érdekében
A belső tápegység galvanikus leválasztása a PoE oldali zárlatok elleni védelemhez
10/100/1000 Mbit/s