CELLULINK 4401-4G GL M25
-
Router
1637527
Ipari kültéri 4G router, CAT4, 150 Mbit/s, integrált antennák 2x2 MIMO, világszerte használható, fallback funkció 3G-re/2G-re, oszlopra való szerelés, tartozékokkal falra szerelhető, 1 RJ45 port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Mit jelent az "eSIM-kész"?
Minden készülék rendelkezik egy eUICC-vel. Az eSIM/eUICC a firmware frissítése után használható.
Képesek VPN-alagutat létrehozni a Cellulink készülékek?
Nem, a Cellulink készülékek nem rendelkeznek VPN-funkcióval. Az alkalmazás és a készülék közötti nem titkosított kommunikáció támadási felületet biztosít, különösen akkor, ha a készüléket távol és közterületen szerelik fel. Az alkalmazást mindig végp... Bővebben
Nem, a Cellulink készülékek nem rendelkeznek VPN-funkcióval. Az alkalmazás és a készülék közötti nem titkosított kommunikáció támadási felületet biztosít, különösen akkor, ha a készüléket távol és közterületen szerelik fel. Az alkalmazást mindig végponttól végpontig érdemes titkosítani. Ehhez használjon VPN-funkciót kínáló vezérlőt, pl. a PLCnext Control vezérlőt vagy egy biztonsági készüléket, pl. az mGuard termékcsaládot. A felhővel vagy webkiszolgálószerrel zajló normál internetes kommunikáció általában már titkosított. Ehhez pl. TLS titkosítást (HTTPS, MQTTS) használjon. Ez esetben nincs szükség a Cellulink VPN-funkciójára. Ha mégis szüksége van VPN-funkcióval rendelkező mobiltelefonos routerre, használja a TC ROUTER termékcsaládot.
KevesebbRendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal a Cellulink készülékek?
A készülékek nem rendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal. A mobiltelefonos modul azonban kikapcsolható a webalapú menedzsmenten vagy egy API-n keresztül. Ez jelentősen csökkenti a készülék energiafogyasztását. Ez esetben a mobiltelefon-hálózaton ker... Bővebben
A készülékek nem rendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal. A mobiltelefonos modul azonban kikapcsolható a webalapú menedzsmenten vagy egy API-n keresztül. Ez jelentősen csökkenti a készülék energiafogyasztását. Ez esetben a mobiltelefon-hálózaton keresztüli kommunikáció nem lehetséges.
A maximális energiamegtakarítás a készülék teljes kikapcsolásával érhető el. Egy vezérlő például egy relén keresztül kapcsolhatja a PoE ellátást. Vegye figyelembe, hogy a készülék indítása és a mobiltelefon-hálózatban való regisztrálása némi időt vesz igénybe.
Honnan kap tápfeszültséget a készülék?
Az M40 változattal ellentétben az M25 változat nem táplálható egyenárammal. Az M25 változat az Ethernet kábelen keresztül kapja tápellátást. Ehhez a 802.3af szerinti PoE-t vagy passzív PoE-t használhat.