Midspan injektorok köti össze a PoE nélküli Ethernet készülékeket (pl. switchek) a PoE-képes végberendezésekkel (pl. IP-kamerák). Az injektor mint Power Sourcing Equipment (PSE, tápellátó berendezés) az adatkábelen keresztül lát el egy Powered Device-t (PD, táplált készülék) a szükséges energiával. Az injektor és a végberendezés önállóan egyezteti a szükséges teljesítményt.
INJ 1010-T
-
Injektor
2703008
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 30,2 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 120 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín | szürke |
| Készülékház anyaga | Műanyag |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Adatok: Power over Ethernet | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| A csatornák száma | 1 |
| Póluskiosztás | 1:1 |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Névleges kimeneti feszültség | 54 V DC (PoE) |
| Kimeneti teljesítmény | 60 W |
| Adatok: Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 CAT5e |
| Terméktípus | Injektor |
| MTTF | 133,8 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 65,52 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 57 V DC (Szokásos pozíciók) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Ex területek) | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Maximális áramfelvétel | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC) | |
| 1,34 A (48 V DC) | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 75 W |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Tápellátás | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 20 ... 12 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Nincs UL-tanúsítás) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (az U típusengedély szerint) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Jel | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| ± 2 kV (Csak I/O vezeték a terepi oldalon, aszimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | B osztály, alkalmazása: lakó- és kisipari területen |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Cikkszám | 2703008 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC351 |
| Termékkulcs | DNC351 |
| GTIN | 4055626462967 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 403 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 253 g |
| Vámtarifaszám | 85044083 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | bbcb10db-1260-4b83-aa79-ec7a35c257d2 |
Kompatibilis termékek
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Hálózati kábel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Hálózati kábel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkábel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkábel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkábel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkábel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkábel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkábel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkábel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkábel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkábel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
MICROFOX-SP - Oldaltvágó 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Adatkábel 1417359
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
Bővített tápfeszültség-tartomány: 18 V DC ... 57 V DC, redundáns
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Kalapsínre szerelhető
10/100/1000 Mbit/s
Az árnyékolás biztonságosan csatlakozik a földpotenciálra
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51