FL CAT6 PATCH 20,0
-
Patchkábel
2891576
Patchkábel, Ethernet CAT6 (1 GBit/s), 8-pólusú, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45, kábelhossz: 20 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Termékcsalád | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Pólusszám | 8 |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6, 1 GBit/s |
| UN névleges feszültség | 48 V |
| IN névleges áramerősség | 1,5 A |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Külső köpeny, anyaga | LSFROH |
| Szélesség | 13 mm |
| Magasság | 6,6 mm |
| Hossz | 40,05 mm |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 / IP20 |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Vezetékhossz | 20 m |
| Vezeték külső átmérője | 6,00 mm |
| Külső köpeny, anyaga | LSFROH |
| Egy eres vezeték, sodratok száma | 8 |
| Egyes ér, anyag | Cu vezeték |
| Árnyékolás | S/FTP |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Füstgázsűrűség | az IEC 61034 |
| Tűzállóság | az IEC 60332-3C szabvány szerint |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
| Tűzállóság | az IEC 60332-3C szabvány szerint |
| Füstgázsűrűség | az IEC 61034 |
| Cikkszám | 2891576 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNABG |
| Termékkulcs | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 779,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 714,1 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 14,483 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkábel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227593
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51