NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC
-
Patchkábel
1227593
Patchkábel, kábelhossz: 20 m, pólusszám: 8, CAT6A, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 26
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 STANDARD CAT6A |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Méretezési feszültség (III/2) | 72 V |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
Teljesítményátvitel | PoE++ |
Szélesség | 11,6 mm |
Magasság | 14,8 mm |
Hossz | 40 mm |
1. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | Sárgaréz |
Anyag Érintkezőfelület | Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Szín (Ház) | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
2. csatlakozás | |
Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | Sárgaréz |
Anyag Érintkezőfelület | Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Szín (Ház) | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
Vezetékhossz | 20,00 m |
Ethernet, B típus, 8-pólusú, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet, B típus, 8-pólusú, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | LSZH |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Egyeres vezeték, darabszám | 8 |
Egyeres vezeték, keresztmetszet [AWG] | 26 |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,70 mm |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5000 MΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 148,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V DC |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1500,00 V DC |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 52 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 75 dB (1 MHz-en) |
66,3 dB (4 MHz-nél) | |
60,3 dB (10 MHz esetén) | |
57,2 dB (16 MHz-nél) | |
55,8 dB (20 MHz-nél) | |
52,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
48,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
45,3 dB (100 MHz esetén) | |
40,8 dB (200 MHz esetén) | |
38,1 dB (300 MHz esetén) | |
36,3 dB (400 MHz esetén) | |
34,8 dB (500 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 72,3 dB (1 MHz-en) |
63,3 dB (4 MHz-nél) | |
58,8 dB (8 MHz-nél) | |
57,3 dB (10 MHz esetén) | |
54,2 dB (16 MHz-nél) | |
52,8 dB (20 MHz-nél) | |
51,3 dB (25 MHz esetén) | |
49,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
45,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
42,3 dB (100 MHz esetén) | |
37,8 dB (200 MHz esetén) | |
35,1 dB (300 MHz esetén) | |
33,3 dB (400 MHz esetén) | |
31,8 dB (500 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 20 dB (1 MHz-en) |
23 dB (4 MHz-nél) | |
24,5 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
24,2 dB (25 MHz esetén) | |
23,3 dB (31,25 MHz-nél) | |
20,7 dB (62,5 MHz-nél) | |
19 dB (100 MHz esetén) | |
16,4 dB (200 MHz esetén) | |
15,6 dB (300 MHz esetén) | |
15,6 dB (400 MHz esetén) | |
15,6 dB (500 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 3,1 dB (1 MHz-en) |
5,7 dB (4 MHz-nél) | |
8,9 dB (10 MHz esetén) | |
11,2 dB (16 MHz-nél) | |
12,6 dB (20 MHz-nél) | |
15,8 dB (31,25 MHz-nél) | |
22,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
28,7 dB (100 MHz esetén) | |
41,4 dB (200 MHz esetén) | |
51,4 dB (300 MHz esetén) | |
60,1 dB (400 MHz esetén) | |
67,9 dB (500 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | az IEC 60754-1/2 szerint: |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | 0 °C ... 60 °C |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 0 °C ... 40 °C |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
Cikkszám | 1227593 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNABH |
Termékkulcs | ABNABH |
GTIN | 4063151321864 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 036 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 959 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Érintkezőbetétes modul 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkábel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227566
Az Ön előnyei
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
Jövőálló nagy sebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51