INJ 1010 - Injektor
2703007

PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bővített tápfeszültség-tartomány: 18 V DC ... 57 V DC, redundáns
10/100/1000 Mbit/s
Kalapsínre szerelhető
Az árnyékolás biztonságosan csatlakozik a földpotenciálra