CHARX connect – DC töltőkábelek NACS, CCS és GB/T dugasszal fali dobozokhoz és gyorstöltő állomásokhoz

DC töltőkábel fali dobozokhoz és gyorstöltő állomásokhoz

CHARX connect DC töltőkábeleink elektromos járművek akár 1000 kW-os gyorstöltésére alkalmasak, és NACS, CCS és GB/T töltőcsatlakozókkal kaphatók. Termékválasztékunk különböző teljesítményosztályokból áll, így minden alkalmazáshoz kínál megfelelő töltőkábelt – a kocsibeálló DC fali dobozától a gyorstöltő állomások HPC töltőoszlopáig.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1820938
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC töltőkábel
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC töltőkábel
1820938

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 1000 A a Boost mode, 800 A tartós, 1000 V DC, hűtött jármű-töltőcsatlakozóval és hűtött vezetékkel, kábel: 5 m, fekete, egyenes, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, EVSE csatlakozómodullal, cserélhető jelzőérintkezőkkel, PE és DC nagy teljesítményű érintkezőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-1, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

NEW
Go to Product Detail Page for item 1655107
CHARX SNAC-DC200-5,0MUS00P - DC töltőkábel
CHARX SNAC-DC200-5,0MUS00P - DC töltőkábel
1655107

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 200 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 5 m, fekete, egyenes, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1081734
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Javítókészlet
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Javítókészlet
1081734

CHARX connect standard, CCS 2. típus, Javítókészlet, Tartozék, ház: fekete, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X45-es lencsefejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással, jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3, A jármű-töltőcsatlakozó házát a csatlakozóprofil-keret cseréjéhez nem kell kinyitni.

Go to Product Detail Page for item 1674649
CHARX ST2C-DC200-6,0MCS00P1 - DC töltőkábel
CHARX ST2C-DC200-6,0MCS00P1 - DC töltőkábel
1674649

CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, 200 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 6 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1219176
EV-T2M4CC-DC250A-6,5M70ESBK11 - DC töltőkábel
EV-T2M4CC-DC250A-6,5M70ESBK11 - DC töltőkábel
1219176

CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 6,5 m, fekete, egyenes, csatlakoztatott PP érintkezővel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható gyorstöltéstechnika a hűtött töltőkábelek piacvezetőjétől
  • Széles termékválaszték NACS, 1., 2. típusú CCS és GB/T csatlakozókkal
  • Teljesítményosztályok minden alkalmazáshoz – 40 kW-tól 1 000 kW-ig
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
  • Rendelésre az Ön logójával és egyedi kábelszereléssel szállítjuk
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelően történik

DC töltőkábeleink összehasonlítása Döntse el, hogy melyik termékcsalád illik tökéletesen az Ön alkalmazásához!

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Töltési szabványok CCS 1. típus, CCS 2. típus NACS, CCS 1. típus, CCS 2. típus, GB/T NACS, CCS 1. típus, CCS 2. típus, GB/T ⁵⁾
Töltőáram Boost Mode üzemmódban ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1 000 A
Folyamatos töltőáram ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Méretezési feszültség 1 000 V 1 000 V 1 000 V
Felhasználási terület Töltés magán- és félig nyilvános területen, kb. 2-3 órás töltési idővel Gyorstöltés félig nyilvános és nyilvános területen, 1 óránál rövidebb töltési idővel Ultragyors, High Power Charging nyilvános területen, néhány perces töltési idővel
Cserélhető csatlakozóprofil-keret ³⁾
Cserélhető érintkezők ³⁾
Négyvezetős méréstechnika ³⁾
Folyadékhűtés ⁴⁾
A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése

¹⁾ A lehetséges időtartam számos üzemi körülménytől függ, lásd a Boost Mode üzemmódra vonatkozó alábbi magyarázatokat.
²⁾ A szabvány előírásait betartva és hűtött töltőkábelek esetén a hűtőteljesítménytől függően.
³⁾ A funkció nem minden cikk esetében érhető el. További információkért kérjük, olvassa el a az adott cikk részletező oldalát.
⁴⁾ Kivétel: az 500 A teljesítményosztályú CHARX connect professional (folyamatos 375 A) nem rendelkezik folyadékhűtéssel.
⁵⁾ A CHARX connect professional GB/T változatai jelenleg csak Kínában kaphatók.

Példa egy DC töltőkábel töltési jelleggörbéjére boost üzemmódban, rövid ideig megnövelt töltőteljesítmény esetén

Nagyobb töltőteljesítmények Boost Mode üzemmódban Hogyan működik, és mire kell ügyelni?

Gyártóként DC töltőkábeleinket az általunk meghatározott IN névleges áramra tervezzük, a -30 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő folyamatos működéshez. Az ún. Boost Mode üzemmódban egyes DC töltőkábelek átmenetileg jelentősen nagyobb töltőteljesítményt képesek átvinni. Ebből a célból az adott cikk csomagolási mellékletében megadjuk az Imax maximális áramot.

A töltőkábel Boost Mode üzemmódban való működésének lehetséges időtartama számos üzemi körülménytől függ, például a hűtési kapacitástól, a környezeti hőmérséklettől, a töltőpont forgalmától és a járműcsatlakozó kialakításától. A töltőkábelek magasabb környezeti hőmérsékleten rövidebb ideig működhetnek.

A Boost Mode üzemmódot használó töltőállomások gyártóinak és üzemeltetőinek kötelezően folyamatos hőmérséklet-felügyeletet kell végezniük a beépített hőmérséklet-érzékelők segítségével a nagy teljesítményű egyenáramú érintkezőkön. A Tmax +90 °C-os határhőmérséklet elérésekor a töltési folyamatot meg kell szakítani. A határhőmérséklet megközelítésekor ajánlatos a töltőáramot időben – pl. az IN névleges áramra – csökkenteni. Ezt az eljárást deratingnek (csökkenésnek) nevezzük.

CHARX connect compact Kompakt CCS töltőkábel az alacsony teljesítménytartományhoz

Egy férfi az otthoni fali dobozról tölti CCS töltőkábellel az elektromos autóját
CCS töltőcsatlakozó és autóbeálló PV-rendszerrel, elektromos autóval és egyenáramú fali dobozokkal
Elektromos autó töltése CCS töltőcsatlakozóval
CCS töltőkábel vehicle-to-grid és vehicle-to-home alkalmazásokhoz
Egy férfi az otthoni fali dobozról tölti CCS töltőkábellel az elektromos autóját

Az egyenáramú töltést egyre gyakrabban alkalmazzák otthon, a vendéglátó- és a kiskereskedelmi szektorban is, ahol gyakoriak az akár két-három órás állásidők is. Ezért általában elegendő a kis, legfeljebb 100 kW körüli egyenáramú töltőteljesítmény. A CHARX connect compact termékcsaládba tartozó kompakt CCS töltőkábelek optimális és gazdaságos megoldást jelentenek erre a feladatra. A portfólió a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:

  • CCS 1. típus
    • 40 A / 1 000 V
    • 80 A / 1 000 V
    • 125 A / 1 000 V
  • CCS 2. típus
    • 40 A / 1 000 V
    • 80 A / 1 000 V

CCS töltőcsatlakozó és autóbeálló PV-rendszerrel, elektromos autóval és egyenáramú fali dobozokkal

A hagyományos CCS töltőkábelekhez képest a CHARX connect compact 35%-kal kisebb és akár 75%-kal könnyebb. Igényes, kompakt kialakításuknak köszönhetően a CCS töltőcsatlakozók tökéletesen alkalmasak a háztartásokban használt, modern egyenáramú fali dobozokhoz és a félig nyilvános területeken használt, kisebb egyenáramú töltőállomásokhoz.

Elektromos autó töltése CCS töltőcsatlakozóval

A kompakt CCS töltőkábel elnyerte a Good Design Award 2021 díjat. A töltőcsatlakozók modern formavilága, amelyet Stephan Gahlow hamburgi diplomás formatervezővel közösen dolgoztuk ki, a zsűri tetszését is elnyerte. Ezenkívül a fogantyú környékének ergonomikus formája garantálja az egyszerű kezelést és a kényelmes fogást.

CCS töltőkábel vehicle-to-grid és vehicle-to-home alkalmazásokhoz

A közeljövő egyenáramú fali dobozai a kétirányú invertertechnikának köszönhetően képesek lesznek vehicle-to-grid és vehicle-to-home energiabetáplálást végezni. Ennek során az áram kontrollált módon tud a jármű akkumulátorából a töltőállomáson keresztül az elektromos hálózatba, vagy az otthoni hálózatba folyni. Kompakt CCS töltőkábeleink optimális megoldást jelentenek az ilyen V2G és V2H alkalmazásokhoz.

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect compact termékcsalád kompakt CCS töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A CCS töltőcsatlakozóról részletesen Tökéletesen alkalmas DC fali dobozokhoz és kisebb DC töltőállomásokhoz

Interaktív kép: kompakt CCS töltőcsatlakozó 80 kW DC töltőteljesítményig
Ezüstözött érintkezők
A teljesítmény- és jelérintkezők ezüstözött felülete gondoskodik a teljesítmény hatékony továbbításáról, az optimális korrózióvédelemről és a hosszú élettartamról.
Okos tömítési koncepció
Átgondolt tömítési koncepciónk gondoskodik a folyamatos hosszanti tömítettségről és megakadályozza, hogy a nedvesség behatoljon a dugaszba vagy a vezetékbe.
Kompakt kialakítás ergonomikus fogantyúval
A fogantyú környékének ergonomikus formája garantálja az egyszerű kezelést és a kényelmes fogást. Ezenkívül a kompakt kialakítás hozzájárul a töltőállomás és a töltőcsatlakozó harmonikus összképéhez.
DIN EN 50620 szabványnak megfelelő vezeték
A különösen robusztus, VDE-tanúsított töltővezeték átütési szilárdságát, rugalmas anyagválasztékát és további jellemzőit speciálisan az e-mobilitás alkalmazásaihoz alakítottuk ki.
Az Ön egyedi logója
A Phoenix Contact logójának helyére a töltőcsatlakozón kérésre az Ön logóját helyezzük el, amelyet UV- és időjárásálló műanyag jelölőcímkére nyomtatunk.
Beépített hőmérséklet-érzékelő
A közvetlenül a teljesítményérintkezőkön végzett pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően túlmelegedés esetén a töltési folyamat a felhasználó veszélyek elleni védelme és a töltőállomás károsodásának megelőzése érdekében megszakítható.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Ügyfélreferencia
CHARX connect compact a gyakorlatban

Az Evtec kifejlesztett egy fali dobozt, amely lehetővé teszi a kétirányú egyenáramú töltést. Ehhez a CHARX connect compact CCS-töltőkábeleinket lehet használni, amelyeket kifejezetten az alacsonyabb teljesítménytartományú egyenáramú töltőállomásokhoz fejlesztettünk ki.

Tudjon meg többet
Evtec fali doboz a kétirányú DC töltéshez

CHARX connect professional Hűtött és hűtés nélküli töltőkábelek a rendkívül gyors, High Power Charging érdekében

Férfi elektromos teherautót tölt HPC töltőkábellel
Hölgy HPC töltőkábellel tölti az elektromos autót egy gyorstöltő állomáson
Megtörténik a CCS töltőállomáson elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon
Egy gyorstöltő állomás CCS töltőcsatlakozója a földön fekszik az esőben
Egy szerviztechnikus kicseréli a HPC töltőcsatlakozó csatlakozóprofilját egy gyorstöltő állomáson
Férfi elektromos teherautót tölt HPC töltőkábellel

Folyadékhűtéses HPC töltőkábeleink környezetbarát és könnyű karbantarthatóságot biztosító víz-glikol keverékkel működnek. Akár 1 MW-os teljesítményt is korlátlan biztonsággal és kezelhetőséggel továbbítanak, ami a haszonjárművek számára is vonzóvá teszi őket. A portfólió a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:

  • NACS
    • Elérhető 2026 első negyedévétől / több mint 600 A folyamatos / 1 000 V
  • CCS 1. típus
    • 700 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 500 A / 1 000 V
  • CCS 2. típus
    • 1 000 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 800 A / 1 000 V
    • 700 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 500 A / 1 000 V
  • GB/T
    • 600 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 500 A / 1 000 V

Hölgy HPC töltőkábellel tölti az elektromos autót egy gyorstöltő állomáson

HPC töltőkábeleink folyadékhűtés nélkül is kaphatók. Ehelyett nagyobb vezeték-keresztmetszetet használnak, és így 500 kW továbbítására képesek, ami számos HPC-alkalmazáshoz elegendő. A következő töltési szabványokhoz állnak rendelkezésre:

  • NACS
    • 500 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 375 A / 1 000 V
  • CCS 1. típus
    • 500 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 375 A / 1 000 V
  • CCS 2. típus
    • 500 A Boost Mode üzemmódban / folyamatos 375 A / 1 000 V

Megtörténik a CCS töltőállomáson elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon

A német mérési és hitelesítési törvény szerinti elszámolási követelmények teljesítése érdekében számos DC töltőkábelünk és dugaszunk már fel van készítve a négyvezetékes mérési technológiára, és így jövőbiztos. A négyvezetős méréstechnika lehetővé teszi a töltőkábel veszteségi teljesítményének mérését, így az elektromos járműnek átadott energia pontosan meghatározható.

Egy gyorstöltő állomás CCS töltőcsatlakozója a földön fekszik az esőben

DC töltőkábeleink intelligens tömítési koncepciója garantálja a teljes hosszanti tömítettséget, ami teljesen megvédi a ház belsejében található, áram által átjárt részeket a nedvességtől. Ez maximalizálja az elektromos biztonságot és növeli a töltőállomások kiesésbiztonságát. Akkreditált tesztelő és jóváhagyó laboratóriumunkban végzett számos vizsgálat biztosítja az anyag és a feldolgozás egyenletesen magas minőségét. Ez teszi töltőcsatlakozóinkat különösen robosztussá, ellenállóvá és tartóssá – még nehéz kültéri körülmények között is.

Egy szerviztechnikus kicseréli a HPC töltőcsatlakozó csatlakozóprofilját egy gyorstöltő állomáson

A félig nyilvános vagy nyilvános töltőállomások töltőcsatlakozói a robusztus anyagok ellenére rendszeres időközönként karbantartásra szorulnak, többek között a helytelen kezelés miatt. A sérülések általában a csatlakozóprofilon keletkeznek. A külön kapható javítókészleteinkkel Ön is gyorsan és egyszerűen kicserélheti a töltőcsatlakozó csatlakozóprofil-keretét és érintkezőit. Nincs szükség a teljes töltőkábel költséges cseréjére. Ezzel a fenntartható megoldással időt és pénzt lehet megtakarítani, továbbá növelni lehet a töltőállomások rendelkezésre állását.

3D nézet

Tapasztalja meg most 3D-ben

Tekintse meg a CHARX connect professional termékcsalád hűtött CCS töltőcsatlakozójának részletes bemutatását. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A hűtött HPC töltőcsatlakozók részletei Fedezze fel a CHARX connect professional technikáját és funkcióit

Interaktív kép: a High Power Charging töltőcsatlakozó belülről
Mikroproceszor és érzékelőrendszer
A beépített érzékelőrendszer tájékoztatást ad a töltőcsatlakozó általános állapotáról, használatáról és kopásáról, valamint további elemzési adatokat is szolgáltat. Az összes információt egy mikroprocesszor dolgozza fel és tárolja, valamint CAN busz-interfészen keresztül valós időben továbbítja is a töltésvezérlőhöz.
Hűtőfolyadék
Hűtőfolyadékként környezet- és karbantartásbarát víz-glikol keveréket alkalmazunk. Ez hűti mind a töltővezetéket, mind a nagyteljesítményű érintkezőket.
Érintkezőtartó
Az érintkezőtartó a kiváló hővezető képességének köszönhetően egyúttal hűtőtestként is szolgál. A hűtőfolyadékkal érintkezve optimálisan vezeti el a keletkező hőt.
Cserélhető nagyteljesítményű érintkezők hőmérséklet-érzékelőkkel
Az ezüstözött DC nagyteljesítményű érintkezőket karbantartáskor egyszerűen kicserélik anélkül, hogy le kellene ereszteni a hűtőfolyadékot. A beépített hőmérsékletérzékelők valós időben mérik a hőfejlődést a szükségletnek megfelelő és energiahatékony hűtőteljesítmény érdekében.
A csatlakozóprofil cserélhető kerete
Sérülés esetén a csatlakozóprofil keretét öt csavar oldásával egyszerűen ki lehet cserélni anélkül, hogy további lépésekre lenne szükség.
Szivárgásérzékelő
A szivárgásérzékelő különösen nagy biztonságot nyújt: ha a töltőcsatlakozó belsejében hűtőfolyadék szivárogna ki, akkor az érzékelő ezt azonnal jelzi a vezérlőnek, amely megszakítja a töltési folyamatot.
Kényelmes kezelhetőség
A fogantyú környékének ergonomikus formája garantálja az egyszerű kezelést és a kényelmes fogást.
Kutatási projekt
A CHARX connect professional a gyakorlatban

Az ultra-gyorstöltéstechnika gyakorlati alkalmazhatóságát a FastCharge kutatási program résztvevőivel, az Allego, a BMW, a Porsche és a Siemens vállalatokkal együtt mutattuk be. Hűtött HPC töltőkábeleink központi szerepet játszottak ebben.

Tudjon meg többet
HPC (High-Power-Charging) töltődugasz csatlakoztatása egy elektromos autóba

Robusztus, biztos jövőjű és könnyen karbantartható Fedezze fel DC töltőkábeleink további előnyeit

Egy gyorstöltő állomás CCS töltőcsatlakozója a földön fekszik az esőben
Megtörténik a CCS töltőállomáson elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon
Egy szerviztechnikus kicseréli a HPC töltőcsatlakozó csatlakozóprofilját egy gyorstöltő állomáson
Egy gyorstöltő állomás CCS töltőcsatlakozója a földön fekszik az esőben

DC töltőkábeleink intelligens tömítési koncepciója garantálja a teljes hosszanti tömítettséget, ami teljesen megvédi a ház belsejében található, áram által átjárt részeket a nedvességtől. Ez maximalizálja az elektromos biztonságot és növeli a töltőállomások kiesésbiztonságát. Akkreditált tesztelő és jóváhagyó laboratóriumunkban végzett számos vizsgálat biztosítja az anyag és a feldolgozás egyenletesen magas minőségét. Ez teszi töltőcsatlakozóinkat különösen robosztussá, ellenállóvá és tartóssá – még nehéz kültéri körülmények között is.

Megtörténik a CCS töltőállomáson elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon

A német mérési és hitelesítési törvény szerinti elszámolási követelmények teljesítése érdekében számos DC töltőkábelünk és dugaszunk már fel van készítve a négyvezetékes mérési technológiára, és így jövőbiztos. A négyvezetős méréstechnika lehetővé teszi a töltőkábel veszteségi teljesítményének mérését, így az elektromos járműnek átadott energia pontosan meghatározható.

Egy szerviztechnikus kicseréli a HPC töltőcsatlakozó csatlakozóprofilját egy gyorstöltő állomáson

A félig nyilvános vagy nyilvános töltőállomások töltőcsatlakozói a robusztus anyagok ellenére rendszeres időközönként karbantartásra szorulnak, többek között a helytelen kezelés miatt. A sérülések általában a csatlakozóprofilon keletkeznek. A külön kapható javítókészleteinkkel Ön is gyorsan és egyszerűen kicserélheti a töltőcsatlakozó csatlakozóprofil-keretét és érintkezőit. Nincs szükség a teljes töltőkábel költséges cseréjére. Ezzel a fenntartható megoldással időt és pénzt lehet megtakarítani, továbbá növelni lehet a töltőállomások rendelkezésre állását.

Egy férfi az elektromos autóját tölti egy töltőkábelen keresztül a gyorstöltő állomáson

Jön az NACS – a mi közreműködésünkkel AC és DC töltőkábelek a legszigorúbb követelményekhez

A North American Charging Standard (NACS, észak-amerikai töltési szabvány) egyre gyorsabban terjed, és hosszú távon fel fogja váltani a CCS 1. típusú töltési szabványt. Az NACS ezért központi szerepet fog játszani a közlekedési ágazat villamosításában és a töltőinfrastruktúra észak-amerikai kiépítésében.

Az elektromobilitás töltéstechnikája specialistájaként természetesen meg kívánunk felelni ügyfeleink változó követelményeinek, ezért SAE-kompatibilis és az UL által tanúsított NACS töltőkábeleket kínálunk, amelyek a különösen szigorú követelményeknek is megfelelnek – mind a váltakozó áramú töltés, mind a High Power Charging céljaira.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
Fedezze fel most e-cikként
Az új elektromobilitási brosúra

Fedezze fel az elektromos járművekhez és töltőhálózatokhoz készült széleskörű töltéstechnikai kínálatunkat több mint 160 oldalon. Emellett megtudhat mindent, amit vállalatunkról tudni érdemes, és megismerheti a töltéstechnika alapjait.

Az e-cikk megtekintése
Elektromobilitási brosúra nyomtatásban és e-papírként a táblagépen