CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul
1296467

CHARX power basic, Gyorstöltőmodul DC-töltőállomások felépítéséhez, 19”-os állványba szerelhető, kimenet: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A


Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alacsony installációs költségek a plug and play telepítés révén, és hatékony üzemeltetés a nagy hatásfoknak köszönhetően
Helytakarékos kivitel az innovatív kialakítás és a nagy teljesítménysűrűség révén
Töltőpontonként skálázható teljesítmény a rendszerszekrények rugalmas beültetése és a teljesítménymodulok rugalmas összekapcsolása révén
Lehetséges a nagyméretű, megawattos nagyságrendű töltőparkok üzemeltetése több rendszerszekrény összekapcsolásával