CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC teljesítménymodul
1162690

CHARX power basic, Gyorstöltőmodul DC-töltőállomások felépítéséhez, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Az egyenáramú teljesítménymodul üzemeltetéséhez a hozzá való CHARX PS-CAB/4x87.5KW rendszerszekrény szükséges (cikkszám 1165442)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Alacsony installációs költségek a plug and play telepítés révén, és hatékony üzemeltetés a nagy hatásfoknak köszönhetően
Helytakarékos kivitel az innovatív kialakítás és a nagy teljesítménysűrűség révén
Gyors javítás a működés közben cserélhető (hot swap) teljesítménymoduloknak köszönhetően
Töltőpontonként skálázható teljesítmény a rendszerszekrények rugalmas beültetése és a teljesítménymodulok rugalmas összekapcsolása révén
Lehetséges a nagyméretű, megawattos nagyságrendű töltőparkok üzemeltetése több rendszerszekrény összekapcsolásával
Kétirányú feltöltés V2G-alkalmazásokhoz és a peak-shaving-hez