A Phoenix Contact nagy hatásfokú, állványba szerelhető teljesítményelektronikája nagy biztonságot kínál az Ön beruházásaihoz. Lehetővé teszi az Ön elektromos autók gyorstöltésére szolgáló egyenáramú töltőhálózatának gazdaságos üzemeltetését. A moduláris és skálázható rendszert optimalizáltuk a nagy feszültségekkel és áramokkal megvalósított egyenáramú töltéshez. Rendszerszekrényenként max. 360 kW töltőteljesítményt lehet rendelkezésre bocsátani.
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW
-
DC teljesítménymodul
1232243
CHARX power basic, Gyorstöltőmodul DC-töltőállomások felépítéséhez, 19”-os állványba szerelhető, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
Termékrészletek
TÜV SÜD Type tested
Engedély azonosítója: B 029429 0017 Rev.01TÜV Rheinland
Engedély azonosítója: CU 72213032 01Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A | - 6 |
EAC
Engedély azonosítója: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
Engedély azonosítója: E8A 029429 0035 R.00EU-Type Examination Certificate
Engedély azonosítója: N8A 029429 0018 R.01Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alacsony installációs költségek a plug and play telepítés révén, és hatékony üzemeltetés a nagy hatásfoknak köszönhetően
Helytakarékos kivitel az innovatív kialakítás és a nagy teljesítménysűrűség révén
Töltőpontonként skálázható teljesítmény a rendszerszekrények rugalmas beültetése és a teljesítménymodulok rugalmas összekapcsolása révén
Lehetséges a nagyméretű, megawattos nagyságrendű töltőparkok üzemeltetése több rendszerszekrény összekapcsolásával