EV-HPC-PCU-01
-
Hűtőegység
1237881
CHARX connect, CCS 1. típus, CCS 2. típus, Hűtőegység, Tartozék, hossz: 1,5 m, változtatható fordulatszámú ventilátorral, változtatható fordulatszámú szivattyúval, Phoenix Contact HPC-DC töltővezeték hűtőfolyadékának hűtésére
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX connect |
| Technológia | High Power Charging |
| Combined Charging System | |
| Alkalmazás | Phoenix Contact HPC-DC töltővezeték hűtőfolyadékának hűtésére |
| Elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopokba szerelhető | |
| Felszerelés | változtatható fordulatszámú ventilátorral |
| változtatható fordulatszámú szivattyúval | |
| Gyártó | HYDAC Cooling GmbH |
| Töltőszabvány | CCS 1. típus |
| CCS 2. típus | |
| Töltés üzemmód | 4-es mód |
| Hűtőrendszer | |
| Hűtés | Folyadékos-levegős hűtőrendszer (passzív) |
| félig zárt hűtőkör | |
| Hűtőfolyadék | 50% víz, 50% glikol (Glysofor N) |
| Hangerőtartomány | ≤ 60 db(A) (szabadon álló rendszer esetén, 1 m-es távolságban) |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Ventilátor) |
| 24 V DC (Szivattyú) | |
| Vezérlőfeszültség-tartomány | 0,00 V DC ... 10,00 V DC (Ventilátor) |
| 0,00 V DC ... 10,00 V DC (Szivattyú) | |
| Áramfelvétel | max. 1,97 A (Ventilátor) |
| max. 1,8 A (Szivattyú) | |
| Funkcióinterfész: Hűtőkör | |
| Az interfész leírása | Gyorszáró csatlakozók, beömlés és visszafolyás, 12 mm külső átmérőjű tömlőkhöz |
| Funkcióinterfész: Ventilátor | |
| Kábelfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
| Egyeres vezeték | Feszültségellátás RD |
| Vonatkoztatási föld BU | |
| Fordulatszám-kimenet WH | |
| Vezérlő bemenet YE | |
| Funkcióinterfész: Szivattyú | |
| Kábelfelépítés | 2 x 0,34 mm² + 5 x 0,14 mm² |
| Egyeres vezeték | Feszültségellátás RD |
| Vonatkoztatási föld BK | |
| Motorlekapcsoló jel GN | |
| Fordulatszám-kimenet BN | |
| Vezérlő bemenet YE | |
| RS-485 Modbus WH csak gyárilag alkalmazható | |
| RS-485 Modbus BU csak gyárilag alkalmazható | |
| Funkcióinterfész: Feltöltésiszint-mérő érzékelő | |
| csatlakozás | Csatlakozó egyenes M12 A |
| Anyag (Készülékház) | Alumínium |
| Rozsdamentes acél |
| Vezetékhossz | 1,5 m (Ventilátor) |
| 1,5 m (Szivattyú) | |
| Vezetékhossz | 1,5 m (Ventilátor) |
| Vezetékhossz | 1,5 m (Szivattyú) |
| Hűtőteljesítmény | kb. 0,06 kW/K (2 l/perc esetén) |
| Térfogatáram | kb. 2 l/min (1 bar esetén) |
| Hűtőfolyadék | 50% víz, 50% glikol (Glysofor N) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Ventilátor) | IP55 (Ventilátor) |
| Védettség (Szivattyú) | IP65 (Szivattyú) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | max. 1000 m (a tenger szintje fölött) |
| Hangerőtartomány | ≤ 60 db(A) (szabadon álló rendszer esetén, 1 m-es távolságban) |
| Cikkszám | 1237881 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBLNY |
| Termékkulcs | XWBLNY |
| GTIN | 4063151344757 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 17 440 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16 299 g |
| Vámtarifaszám | 84195080 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 052e4ff5-7318-4019-8f73-22974279b3e6 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51