CHARX control modular – AC töltésvezérlők töltőoszlopokhoz és fali töltődobozokhoz

AC töltésvezérlők töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

A skálázható CHARX control modular 3 töltésvezérlők az intelligens töltőhálózat központi elemét képezik. A nyílt Linux platform lehetővé teszi a szektorok összehangolását, az ügyfélspecifikus IoT-alkalmazásokat és az okoseszközöket. A rendszeres, ingyenes frissítések biztosítják a kiberbiztonságot, és olyan új funkciókat biztosítanak, mint a kétirányú töltés és a plug-and-charge. A hitelesítési jog egyszerű végrehajtása és a professzionális támogatási szolgáltatások teszik teljessé a kínálatot.

Go to Product Detail Page for item 1622459
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC töltésvezérlő
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC töltésvezérlő
1622459

A kalapsínre szerelhető készülékházas kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Fixen felszerelt jármű-töltőcsatlakozóval ellátott töltőoszlopokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és átfogó konfigurációs beállítások már bele vannak integrálva.

Önnek nyújtott előnyök

  • A funkciók teljes köre mindössze 18,8 ill. 37,6 mm szélességben
  • A sorolható vezérlőmodulok lehetővé teszik a rugalmas skálázást
  • Az összes általánosan használt protokoll és interfész támogatása
  • Szerszám nélküli telepítés a dugaszolható, direkt rugós elülső csatlakozóknak köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés a plug and play eljárás és a webalapú menedzsment segítségével
  • Nyílt Linux platform az ügyfélszoftverek implementálásához

Új termékek

Szoftverfrissítés a CHARX control modular család AC töltésvezérlőihez
A CHARX control modular termékcsalád AC töltésvezérlői

Szoftverfrissítés AC töltésvezérlőkhöz

A hitelesítési jog végrehajtása most még hatékonyabban

A CHARX control modular termékcsaládba tartozó AC töltésvezérlők képezik az intelligens töltőhálózatok lelkét. Az 1.8.0 szoftverkiadással a hitelesítési jognak való megfelelés koncepcióját alapvetően átdolgoztuk, ami jelentősen lerövidíti az Ön töltési megoldásának tanúsítási folyamatát.

Fő jellemzők

  • A szoftver verziója: 1.8.0
  • Támogatott OCMF-képes MID energiamérők: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, továbbiak kérésre
  • A hitelesítési jogi tanúsítvány nem vész el a jövőbeni frissítések miatt
  • Különböző biztonsági javítások
  • Töltse le a frissítő fájlt a cikk oldalán

Önnek nyújtott előnyök

  • Ön többféle energiamérő közül választhat, így rugalmasan tervezheti meg a hitelesítési jognak megfelelő megoldását
  • Nincs költséges újratanúsítás, mivel a hitelesítési jogi tanúsítvány megmarad a jövőbeli szoftverfrissítések esetén is
  • A tökéletesített kiberbiztonság minimálisra csökkenti a töltőállomásokhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát

Szoftverfrissítés AC töltésvezérlőkhöz

Több összekapcsolhatóság, kényelem és biztonság

A CHARX control modular termékcsaládba tartozó AC töltésvezérlő az elektromos járművek intelligens és hosszú élettartamú Mode 3 töltőhálózatának a lelke. Az 1.7.0 szoftverkiadással a 3000-es osztály WLAN-képessé válik, és további funkciókat és fejlesztéseket kap a nagyobb kényelem és biztonság érdekében.

Fő jellemzők

  • A szoftver verziója: 1.7.0
  • WLAN ügyfélként vagy WLAN hozzáférési pontként való használat
  • Szükséges WLAN USB adapter: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS kapcsolatok
  • A fogyasztói áramkör áramértékének előírása Modbus/TCP-n keresztül
  • Különböző biztonsági javítások
  • Töltse le a frissítési fájlt a megfelelő cikk oldalán

Önnek nyújtott előnyök

  • A WLAN-támogatás leegyszerűsíti az üzembe helyezést, és lehetővé teszi a meglévő interfészek, például az OCPP vezeték nélküli használatát
  • Az OCPP 1.6J lehetővé teszi a TLS titkosítású WebSocket kapcsolatokat a backenddel
  • A dinamikus áramérték-előírás a teljes töltőparkra lehetővé teszi a kényelmes terhelésmenedzsmentet
  • A tökéletesített kiberbiztonság minimálisra csökkenti a töltőállomásokhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát

Csomag a hitelesítési törvény szerinti termékekkel

Az AC töltési folyamatok hitelesítési törvénynek megfelelő elszámolása

A hitelesítési törvénynek megfelelő elszámolás CHARX control modular töltésvezérlővel

Előre tanúsított csomagunk használatával a német mérési és hitelesítési törvény szerinti elszámolás gond nélkül megvalósítható, és a csomag leegyszerűsíti az Ön váltakozó áramú töltési megoldása tanúsítási folyamatát.

  • Minden szükséges hardver- és szoftverösszetevő egy kézből
  • Teljes dokumentáció és vizsgálati jelentések
  • Rugalmas topológiák lehetségesek több töltőponttal
  • Tervezési szabadság a hitelesítési jog szempontjából lényeges összes adat valós idejű megjelenítésével a beépített kijelzőn
  • Csökkenti a töltőállomáson szükséges leplombálási ráfordításokat a manipulációtól védett szoftver révén

Termékmenedzserünk bemutatója

Az intelligens és fenntartható töltőhálózat vezérlője Fedezze fel a CHARX control modular termékcsaládot

Kollázs CHARX control modular töltésvezérlővel, különböző alkalmazási területekkel és interfészekkel
A CHARX control modular vezérlőcsalád 3000-es osztálya
A CHARX control modular vezérlőcsalád 1000-es osztálya, számos interfésszel
Megtörténik a töltőállomáson elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon
Parkolóház elektromos autók töltőállomásaival
Kollázs CHARX control modular töltésvezérlővel, különböző alkalmazási területekkel és interfészekkel

Az elektromobilitás jövője szempontjából egyre fontosabb a különböző szektorok és szereplők, például az energetikai hálózatok, az épületek, a helyi energiatermelők, a töltőállomások és az elektromos járművek egymással való összekötése.

Ezért a kommunikáció a megújuló energiákon alapuló, tartós és integrált elektromobilitás kulcsfontosságú tényezője. Ide tartoznak pl. az e-járművek integrálása az intelligens hálózatba vagy okosotthonba, a hatékony és felhasználóbarát üzleti folyamatok, vagy éppen a készülékek és a javítások kezelése a töltőparkok üzemeltetői számára.

Mindezekhez a szolgáltatásokhoz különböző protokollokon alapuló biztonságos kommunikációra van szükség. Az új CHARX control modular vezérlőgenerációval, a nyílt Linux platformmal és a Phoenix Contact alkalmazási szaktudásával Ön is a lehető legjobban felkészülhet ezekre a kihívásokra.

A CHARX control modular vezérlőcsalád 3000-es osztálya

Ön a 3000-es sorozattal csupán 37,6 mm szélességben intelligens vezérlőt kap, az összes funkcióval és teljes csatlakoztathatósággal:

  • Ethernet és 4G mobil kommunikáció
  • Dinamikus töltés- és terhelésmenedzsment
  • Elszámolás integrálása az Open Charge Point Protocol (OCPP) használatával
  • Jármű és hálózat kommunikációja az ISO 15118 szabvány szerint
  • Nyílt Linux platform az ügyfélalkalmazások számára

Egy 3000-es osztályú vezérlővel Ön akár 48 töltőpontot vezérelhet. A Modbus/TCP vagy MQTT protokollal a fölérendelt számlázási és épületmenedzsment-rendszereket is zökkenőmentesen bekötheti.

A CHARX control modular vezérlőcsalád 1000-es osztálya, számos interfésszel

Az 1000-es sorozatú vezérlők csupán 18,8 mm széles házban minden szükséges interfészt és funkciót kínálnak a szabványoknak megfelelő töltéshez:

  • Dugaszolható töltőaljzat, illetve töltőkábel
  • Védőrelé
  • RFID-azonosítás
  • Energiamérés
  • Hibaáram-felügyelet
  • Töltőcsatlakozó kireteszelése hálózatkimaradás esetén
  • Szabadon konfigurálható I/O-k, pl. LED-ek vezérléséhez

Az 1000-es sorozatú vezérlő ezért gond nélkül alkalmazható önálló vezérlőként az egyszerű töltőpontokban. Vagy Ön hozzásorolhatja egy 3000-es sorozatú vezérlőhöz is, amellyel azt akár tizenkét töltőponthoz is bővítheti.

Megtörténik a töltőállomáson elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon

A VDE által előtanúsított csomagunkkal a töltési folyamatok német mérési és hitelesítési törvénynek megfelelő elszámolása gond nélkül lehetséges, és ez a csomag jelentősen leegyszerűsíti a váltakozó áramú töltőállomás tanúsítási folyamatát. A csomag tartalma:

  • Beépített kijelző
  • Jelet adó energiamérő
  • Töltésvezérlő szoftver
  • Teljes dokumentáció vizsgálati jelentésekkel

Önnek nyújtott előnyök:

  • A max. tizenkét töltőpont megjelenítése a kijelzőn költségmegtakarítást eredményez
  • A hitelesítési jog szempontjából lényeges adatok valós idejű megjelenítése elősegíti a tervezési szabadságot
  • A manipulációtól védett szoftver csökkenti a töltőállomáson szükséges leplombálási ráfordításokat
  • Minden hardver- és szoftverösszetevő egy kézből beszerezhető

Parkolóház elektromos autók töltőállomásaival

A CHARX control modular töltésvezérlők lehetővé teszik a villanyautók akkumulátorainak intelligens töltését. Ezenfelül áramot is visszatáplálhatnak a hálózatba, amikor csak szükséges. Ezáltal a járműpark energiatárolóvá alakul, amelyben az e-autók árampufferként használhatók.

Az emögött álló technológia elnevezése: Vehicle-to-grid (V2G). Ennek műszaki előfeltételeit és peremfeltételeit az ISO 15118 szabvány írja le. A CHARX control modular már most megfelel ennek a szabványnak, ezáltal elő van készítve a Vehicle-to-grid technológiához.

Termékvideó: AC töltésvezérlők

CHARX control modular töltésvezérlők
CHARX control modular töltésvezérlők YouTube
3D terméknézet
Minden részlet jól látszik 3D-ben

Nézze meg a 3150-es sorozatú CHARX control modular egységet részleteiben. A szabad zoomolás és az elforgatás segítségével a terméket minden szögből megszemlélheti.

Ugrás a 3D terméknézethez
A CHARX control modular 3150 terméknézete 3D-ben

Egyszerű kezelhetőség A telepítéstől a karbantartásig

A CHARX control modular fejlesztése során a maximális felhasználóbarátság és a rendszer intuitív kezelése állt a központban. A moduláris rendszerarchitektúra nagy rugalmasságot kínál az Ön alkalmazásának megvalósításában.

Egyszerű kezelhetőség a telepítéstől a karbantartásig

A CHARX control modular termékcsalád töltésvezérlő moduljai
Plug and play: a kalapsínre egymás után felpattintott modulok a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül megkapják a tápellátást, és a helyi hálózat automatikusan felismeri őket. Ennek köszönhetően a vezetékezési ráfordítás jelentősen csökken
A CHARX control modular termékcsalád töltésvezérlőit direkt rugós csatlakozástechnikával lehet vezetékezni
Vezetékezés: a direkt rugós csatlakozástechnikájú dugaszolható elülső csatlakozók lehetővé teszik a vezérlőmodulok szerszám nélküli vezetékezését, ami jelentősen csökkenti a telepítési időt
A CHARX control modular konfigurálása a webalapú menedzsment használatával
Üzembe helyezés: a vezérlőmodulok intuitív módon, webalapú menedzsmenten keresztül konfigurálhatók. Ott egy töltőpont konfigurációját pár kattintással átmásolhatja a többire
A CHARX control modular töltésvezérlő modulcseréje
Karbantartás: ha szükségessé válik egy modul cseréje, akkor a Lock and Release technikájú dugaszolható elülső csatlakozóknak köszönhetően ezt gyorsan és a modul ismételt vezetékezése nélkül meg lehet tenni

Minden töltési alkalmazáshoz méretezhető A fali doboztól a parkolóházig

Győződjön meg Ön is arról, hogy a CHARX control modular milyen sokrétűen használható a különböző alkalmazásokban, és a rendszer milyen hajszálpontosan illeszthető az Ön követelményeihez.

Skálázható minden alkalmazáshoz a fali doboztól a parkolóházig

Példa egy CHARX control modular 1000 sorozatú töltésvezérlő integrálására egy különálló, kommunikációs kapcsolat nélküli fali dobozba
1. példa: egyetlen fali dobozzal felszerelt fedett autóbeálló kommunikációs csatlakozás nélkül. Az 1000-es sorozatú vezérlő már el van látva minden szükséges funkcióval az egyszerű töltőpontok számára, mint például a hibaáramok felismerése, vagy a töltőcsatlakozó kireteszelése áramkimaradás esetén. A hozzáférési jogosultság érdekében a felhasználót hozzá lehet adni egy RFID engedélyezési listához.
A CHARX control modular 3150 töltésvezérlő példaként bemutatott integrálása egy különálló töltőpontba, vezeték nélkül kapcsolattal a számlázó rendszerhez a Smart City okosvárosban
2. példa: különálló töltőpont vezeték nélkül kapcsolattal a számlázó rendszerhez a Smart City okosvárosban. A 3150-es vezérlő használatával a töltőpont a beépített 4G modemen és az OCPP protokollon keresztül vezeték nélkül csatlakozhat a számlázó rendszerekhez. A kompakt kialakítás révén a töltőállomás pl. utcai lámpaoszlopban is elhelyezhető.
A CHARX control modular 3100 és 1000 sorozatú töltésvezérlők példaként bemutatott integrálása három kettős töltőpontba, kapcsolattal a számlázó rendszerhez és terminállal, egy vállalati parkolóban
3. példa: vállalati parkoló három kettős töltőponttal és terminállal, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez. Egy 3100-as és 1000-es vezérlőből álló kettős töltőállomás két alárendelt kettős töltőpontot kezel, amelyek mindegyike 3000-es és 1000-es vezérlőt használ. A 3100-as vezérlőn keresztül csatlakozik az érintőképernyős terminál és a számlázási rendszer.
Példa a CHARX control modular 3000 és 1000 sorozatú töltésvezérlők integrálására egy parkolóházban, 48 töltőponttal és központi kapcsolószekrénnyel, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez
4. példa: parkolóház 48 töltőponttal és központi kapcsolószekrénnyel, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez. Egy 3000-es vezérlő és tizenegy 1000-es vezérlő a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül egy tizenkét töltőpontból álló klaszterre csatlakozik. A 3000-es vezérlővel három további, azonos felépítésű klaszter kezelhető, így összesen 48 töltőpont menedzselhető.

AC töltésszabályozóink összehasonlítása Döntse el, hogy melyik töltésvezérlő illik az alkalmazásához

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Szélesség 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Alkalmazás célja Kliens, önálló Szerver, kliens, önálló Szerver, kliens, önálló Szerver, kliens, önálló
Linux, Ethernet, OCPP, terhelésmenedzsment
4G/2G mobiltelefon
ISO 15118 szerinti kommunikáció
Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez

¹⁾ 4G/2G mobiltelefonos kapcsolat nélkül is kapható (CHARX control modular 3050).

 

 

RFID-olvasó nyomtatott áramköri lap formájában
RFID olvasó nyomtatott áramköri lapként, LED-es állapotjelzővel és hangjelzővel
Hibaáram-felügyeleti modul
Csatlakozókábel a hibaáram-felügyeleti modulhoz
RFID-olvasó nyomtatott áramköri lap formájában

RFID olvasó nyomtatott áramköri lapként, LED-es állapotjelzővel és hangjelzővel

Hibaáram-felügyeleti modul

Csatlakozókábel a hibaáram-felügyeleti modulhoz

Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez

A hagyományos AC töltésvezérlők áttekintése

A hagyományos töltésvezérlőinket továbbra is kínáljuk:

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control advanced
CHARX control advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Kivitel Nyomtatott áramköri lap Kalapsínre szerelhető készülékházak Kalapsínre szerelhető készülékházak Kalapsínre szerelhető készülékházak
Szélesség 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Alkalmazás Egyszerű töltőpontok Egyszerű töltőpontok Hálózatba kötött töltőpontok Hálózatba kötött ​töltőpontok számlázórendszer-kapcsolattal
Csatlakozó kireteszelése áramkimaradás esetén
Hibaáram-felügyelet
Ethernet, fogyasztásmérő bekötése
3G/2G mobiltelefon, RFID-olvasó bekötése, számlázórendszer-bekötés, terhelésmenedzsment
Közvetlenül a termékhez (példa) Közvetlenül a termékhez (példa) Közvetlenül a termékhez Közvetlenül a termékhez (példa)