CHARX control modular – AC töltésvezérlők töltőoszlopokhoz és fali töltődobozokhoz

AC töltésvezérlők töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

A skálázható CHARX control modular 3 töltésvezérlők az intelligens töltőhálózat központi elemét képezik. A nyílt Linux platform lehetővé teszi a szektorok összehangolását, az ügyfélspecifikus IoT-alkalmazásokat és az okoseszközöket. A rendszeres, ingyenes frissítések biztosítják a kiberbiztonságot, és olyan új funkciókat biztosítanak, mint a kétirányú töltés és a plug-and-charge. A hitelesítési jog egyszerű végrehajtása és a professzionális támogatási szolgáltatások teszik teljessé a kínálatot.

Go to Product Detail Page for item 1081335
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC töltésvezérlő
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC töltésvezérlő
1081335

A kalapsínre szerelhető házzal és dugaszolható csatlakozástechnikával ellátott EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, 3. módozat szerint. Rögzítetten szerelt jármű-töltőcsatlakozóval felszerelt töltőállomásokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és számos konfigurációs beállítás már integrálva vannak.

Rövid bemutató: AC töltésvezérlőink a videóban

Önnek nyújtott gyakorlati előnyök A CHARX control modular az intelligens töltőállomások központi eleme

CHARX control modular töltésvezérlő
CHARX control modular vezérlőmodulok
Töltőparkok kezelése egy töltőhálózat-üzemeltető (CPO) vezérlőközpontjában
A töltőoszlopon végzett töltési folyamatot elszámolásra kerül
Védőpajzzsal körülvett töltőállomás
E-autók és töltőállomások egy parkolóházban
CHARX control modular töltésvezérlő

A különböző szektorok és szereplők, például az energetikai hálózatok, az épületek, a helyi energiatermelők, a töltőállomások és az elektromos járművek egymással való összekötése a megújuló energiákra épülő fenntartható és integrált elektromobilitás kulcsa. Ide tartoznak pl. az e-járművek integrálása az intelligens hálózatba vagy okosotthonba, a hatékony és felhasználóbarát üzleti folyamatok, vagy éppen a készülékek és a javítások kezelése a töltőparkok üzemeltetői számára. Mindezekhez a szolgáltatásokhoz különböző protokollokon alapuló biztonságos kommunikációra van szükség. Az új CHARX control modular vezérlőgenerációval, az ügyfélszoftverek implementálását szolgáló, nyílt Linux platformmal és a Phoenix Contact sokéves alkalmazási szaktudásával Ön is a lehető legjobban felkészülhet ezekre a kihívásokra.

CHARX control modular vezérlőmodulok

Győződjön meg Ön is arról, hogy a CHARX control modular milyen sokrétűen és rugalmasan használható a különböző alkalmazásokban. Az sorolható vezérlőmodulokat egyszerűen, igény szerint kombinálhatja. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszert pontosan a saját alkalmazásához igazítsa – az egyes fali doboztól a parkolóházig. A plug and play modulok a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a kapják meg a tápellátást, és a helyi hálózat automatikusan felismeri őket. Ez jelentősen csökkenti a kábelezési és konfigurálási ráfordításokat.

Töltőparkok kezelése egy töltőhálózat-üzemeltető (CPO) vezérlőközpontjában

Az összes elterjedt kommunikációs protokoll, például az ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT és REST támogatásának köszönhetően a töltőpontok intelligens és biztonságos módon kommunikálnak a csatlakoztatott járművekkel, valamint a háttér-, épület- és hálózati vezérlőrendszerekkel. A töltőpark kényelmes és dinamikus terhelésmenedzsmentje többféleképpen is megvalósítható, például Modbus/TCP-n keresztül történő áramérték-előírással. Egy WLAN USB-adapter segítségével a töltésvezérlő WLAN-kliensként vagy WLAN hozzáférési pontként használható, ami lehetővé teszi a meglévő interfészek vezeték nélküli használatát és egyszerűbbé teszi az üzembe helyezést. A vezérlőmodulok konfigurálása és a töltőpark vezérlése a webalapú menedzsment (WBM) segítségével kényelmesen megoldható a webes böngészőben. A távoli elérés és a távkarbantartás ezenkívül megoldható OpenVPN-en és MQTT Bridge-en keresztül is.

A töltőoszlopon végzett töltési folyamatot elszámolásra kerül

A CHARX control modular megfelel a hitelesítési törvény szerinti töltés valamennyi követelményének. Az új hitelesítési törvény koncepciója jelentősen leegyszerűsíti a törvény szerinti megoldás megvalósítását és a tanúsítást: a töltésszabályozó interfészként szolgál az aláíró energiamérő (mérőkapszula) és az OCPP backend között. A hitelesítési törvény szempontjából releváns adatokat OCMF formátumban (Open Charge Metering Format) továbbítja, de nem dolgozza fel. Ez kiküszöböli az összetett szoftvertesztek szükségességét a vezérlőn, ami jelentősen lerövidíti a tanúsítási folyamatot. A vezérlőszoftver frissítései nem veszélyeztetik a hitelesítési törvény szerinti tanúsítvány érvényességét, így nincs szükség nagy ráfordításokat igénylő újratanúsításokra. Ráadásul megoldásunk nem kötődik egy adott energiamérő modellhez, így Ön rugalmasan tervezheti meg töltési megoldását. Jelenleg az OCMF-képes Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A és EMH iML e-moc energiamérők támogatottak. A kínálat kérésre más modellekkel is kiegészíthető.

Védőpajzzsal körülvett töltőállomás

Az új uniós rendeletek és irányelvek szigorítják a töltőhálózatok informatikai biztonságára vonatkozó követelményeket: a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) az EN 18031 szabványnak megfelelően 2025 augusztusa óta kötelező érvényű. Előírja a rádiós kapcsolatokkal – például RFID, WLAN vagy mobiltelefon – rendelkező töltőpontok illetéktelen hozzáférés elleni védelmét. Ez érinti például az intelligens és alkalmazással vezérelhető fali dobozokat. A kiberbiztonságról szóló törvény (Cyber Resilience Act, CRA) ezt 2027 decemberétől a hálózati eszközökre vonatkozó átfogó biztonsági követelményekkel egészíti ki. A töltőpontok ezáltal digitális termékeknek minősülnek. A gyártóknak gondoskodniuk kell a biztonsági frissítésekről, a sebezhetőség kezeléséről és a CE-jelölésről. De ne aggódjon: rendszeres és ingyenes biztonsági frissítésekkel gondoskodunk arról, hogy töltésvezérlője megfeleljen a követelményeknek és biztonságos legyen, így minimalizáljuk a kibertámadások és a manipuláció kockázatát. Ön megépíti a töltőállomást – mi gondoskodunk biztonságos működéséről.

E-autók és töltőállomások egy parkolóházban

Ha a Phoenix Contact AC töltésvezérlője mellett dönt, biztos lehet benne, hogy a hardverplatform kiváló minőségű, tartós és már ma felkészült a jövő alkalmazásaira, beleértve az ISO 15118 szabvány szerinti járműkommunikáció támogatását is. A vezérlőszoftver ugyanakkor folyamatos fejlesztés alatt áll, és a változó piaci igényeknek megfelelően módosul. Az olyan funkciók, mint a Vehicle-to-grid (V2G), a Vehicle-to-home (V2H), a plug-and-charge (PnC) és az OCPP 2.0.1 ingyenes szoftverfrissítésekkel utólagosan telepíthetők.

Használja most
Ingyenes online terméksúgó

A CHARX help ingyenes, folyamatosan frissített és bővített online dokumentációt biztosít a CHARX control modular AC töltésvezérlőinkhez. Interaktív kézikönyvként szolgál, amely célzott támogatást nyújt Önnek a termékeinkkel kapcsolatos kérdésekben.

Ugrás a CHARX helpre
A férfi online oktatóprogramot néz az asztali számítógépén
Tanácsadó beszélgetés elektromobilitási termékekről

Első osztályú támogatás tisztességes áron Professzionális tanácsadás és támogatás a műszaki tervezés során

Az első és a harmadik szintű támogatástól kezdve Ön mint ügyfél cégünk jól képzett szakértőinek egyéni és személyre szabott támogatásában részesül:

  • Professzionális jegyrendszer az egyszerű és gyors támogatáshoz
  • Tanácsadás az anyagjegyzékkel (BOM) és a kábelezési tervvel kapcsolatban
  • Támogatás a töltésvezérlők konfigurálásához
  • Támogatás a töltési megoldás hitelesítési törvény szerinti tanúsításával kapcsolatban
  • Ügyfélspecifikus alkalmazások létrehozása

Sikeresen megvalósított projektek Példák olyan ügyfelekre, akik már sikeresen használják a CHARX control modulart

RZB ENERGY töltési technológia
A bajorországi Bambergben működő RZB ENERGY vállalat modern töltési technológiával kombinálja a világítási megoldásokat. A moduláris termékek állványcsőből, töltőkonténerből és lámpafejből vagy takarólapból állnak. Gyakran több töltőoszlopot használnak együttesen. A hitelesítési törvénynek megfelelő, akár tizenkét töltőpontot tartalmazó klines-szerver együttes költségmegtakarítást eredményez a Phoenix Contact AC töltésvezérlőinek és AC dugaszolható töltőaljzatainak felhasználásával.
A PLUON töltőhálózat-megoldása
A PLUON töltőhálózat-megoldása a fenntartható mobilitás személyre szabható rendszere – egyedileg tervezve és környezetbarát módon, helyben gyártva. A szabadalmaztatott moduláris rendszer a cserélhető komponenseknek köszönhetően hosszú üzemidőt tesz lehetővé. A Phoenix Contact AC töltésvezérlőkkel, energiamérőkkel, RFID olvasókkal és egyéb komponensekkel felszerelt PLUON egyesíti a technológiát, a tervezést és a fenntarthatóságot.
Észak-Németország legnagyobb fotovolatikus töltőparkja a Pramux és a Frisia hajózási vállalat együttműködéséből
Észak-Németország legnagyobb, a Pramux által épített és a Frisia hajózási vállalat által üzemeltetett fotovolatikus töltőparkja az északi-tengeri szigeteken nyaralók elektromos járműveit tölti fel távollétükben. A Phoenix Contact intelligens töltésmenedzsmentje biztosítja, hogy a járművek a nyaralók visszatéréséig fenntarthatóan termelt fotovolataikus villamos energiával töltődjenek fel. Az AC töltésvezérlők ennek érdekében a töltőpark fölérendelt vezérlésével, az elszámolási rendszerrel és természetesen a járművekkel is kommunikálnak.
e-RS elektromobilitási töltési megoldások
Az e-RS egy belga szolgáltató, amely teljes körű elektromobilitási töltési megoldásokat kínál. A vállalat célja, hogy integrált, központilag vezérelt megoldást kínáljon a töltőparkok számára. Az itt bemutatott projektben 120 töltőpontot telepítettek, amelyek száma akár 800 töltőpontra is bővíthető. Központi kapcsolószekrényeket használnak AC töltésvezérlőkkel, kapcsolókészülékekkel és a Phoenix Contact energiamérőivel, amelyek hatékony vezérlést és felügyeletet tesznek lehetővé.

A vezérlőosztályok összehasonlítása Minden jellemző és funkció áttekintése

A kompakt 1000-es osztály
Az intelligens 3000-as osztály
A kompakt 1000-es osztály

Az intelligens 3000-as osztály

Szélesség 18,8 mm 37,6 mm
Lehetséges üzemmódok Önálló, kliens Önálló, kliens, Kiszolgáló (akár 48 töltőpont kezeléséhez)
Interfészek dugaszolható töltőaljzathoz/töltőkábelhez, kontaktorhoz, RFID olvasóhoz, energiamérőhöz, különbségáram-felügyelethez, feloldáshoz áramkimaradás esetén, konfigurálható I/O-khoz
A hitelesítési törvénynek megfelelő töltés OCMF támogatással ¹⁾
Linux platform, webalapú menedzsment, dinamikus terhelésmenedzsment, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 és 4G/2G mobiltelefon (választható cikkváltozatokként)
WLAN (opcionálisan utólagosan felszerelhető USB-adapterrel)
A termék részleteinek megtekintése A terméklista megtekintése

¹⁾ Az 1000-es osztály esetében csak a 3000-es osztállyal kombinálva támogatott.

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX control modular 3150 típusú AC töltésvezérlőt különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

Hozzáillő tartozékok Adjon hozzá további funkciókat az Ön követelményeitől függően

Energiamérők
RFID lézer
Különbségáram-felügyelet
Tápellátás
Energiamérők

RFID lézer

Különbségáram-felügyelet

Tápellátás

A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése

Méretezhető minden alkalmazáshoz Az egyes fali dobozoktól a 48 töltőpontot tartalmazó parkolóházig

Példa egy CHARX control modular 1000 sorozatú töltésvezérlő integrálására egy különálló, kommunikációs kapcsolat nélküli fali dobozba
1. példa: egyetlen fali dobozzal felszerelt fedett autóbeálló kommunikációs csatlakozás nélkül. Az 1000-es sorozatú vezérlő már rendelkezik az egyszerű töltőpontok minden szükséges funkciójával, mint például hibaáram-felismerés vagy a töltőcsatlakozó kireteszelése áramkimaradás esetén. A hozzáférési jogosultság érdekében a felhasználót hozzá lehet adni egy RFID engedélyezési listához.
A CHARX control modular 3150-es töltésvezérlő példaként bemutatott integrálása egy különálló töltőpontba, vezeték nélkül kapcsolattal a számlázó rendszerhez a Smart City okosvárosban
2. példa: különálló töltőpont vezeték nélkül kapcsolattal a számlázó rendszerhez a Smart City okosvárosban. A 3150-es vezérlő használatával a töltőpont a beépített 4G modemen és az OCPP protokollon keresztül vezeték nélkül csatlakozhat a számlázó rendszerekhez. A kompakt kialakítás révén a töltőállomás pl. utcai lámpaoszlopban is elhelyezhető.
A CHARX control modular 3100 és 1000 sorozatú töltésvezérlők példaként bemutatott integrálása három kettős töltőpontba, kapcsolattal a számlázó rendszerhez és terminállal, egy vállalati parkolóban
3. példa: vállalati parkoló három kettős töltőponttal és terminállal, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez. Egy 3100-as és 1000-es vezérlőből álló kettős töltőállomás két alárendelt kettős töltőpontot kezel, amelyek mindegyike 3000-es és 1000-es vezérlőt használ. A 3100-as vezérlőn keresztül csatlakozik az érintőképernyős terminál és a számlázási rendszer.
Példa a CHARX control modular 3000 és 1000 sorozatú töltésvezérlők integrálására egy parkolóházban, 48 töltőponttal és központi kapcsolószekrénnyel, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez
4. példa: parkolóház 48 töltőponttal és központi kapcsolószekrénnyel, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez. Egy 3000-es vezérlő és tizenegy 1000-es vezérlő a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül egy tizenkét töltőpontból álló klaszterre csatlakozik. A 3000-es vezérlővel három további, azonos felépítésű klaszter kezelhető, így összesen 48 töltőpont menedzselhető.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.

Új termékek

Szoftverfrissítés a CHARX control modular család AC töltésvezérlőihez
A CHARX control modular termékcsalád AC töltésvezérlői

Az AC töltésvezérlők leegyszerűsítik a hitelesítési jog alkalmazását

A frissítés lerövidíti a hitelesítési jog szerinti tanúsítást

A CHARX control modular termékcsaládba tartozó AC töltésvezérlők képezik az intelligens töltőhálózatok lelkét. Az 1.8 szoftverkiadással a hitelesítési jognak való megfelelés koncepcióját alapvetően átdolgoztuk, ami jelentősen lerövidíti az Ön töltési megoldásának tanúsítási folyamatát.

Fő jellemzők

  • A szoftver verziója: 1.8
  • Támogatott OCMF-képes MID energiamérők: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, továbbiak kérésre
  • A hitelesítési jogi tanúsítvány nem vész el a jövőbeni frissítések miatt
  • Különböző biztonsági javítások
  • Töltse le a frissítő fájlt a cikk oldalán

Önnek nyújtott előnyök

  • Ön többféle energiamérő közül választhat, így rugalmasan tervezheti meg a hitelesítési jognak megfelelő megoldását
  • Nincs költséges újratanúsítás, mivel a hitelesítési jogi tanúsítvány megmarad a jövőbeli szoftverfrissítések esetén is
  • A tökéletesített kiberbiztonság minimálisra csökkenti a töltőállomásokhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát

Az AC töltésvezérlők mostantól WLAN-képesek

A frissítés növeli az összekapcsolást és a biztonságot

A CHARX control modular termékcsaládba tartozó AC töltésvezérlő az elektromos járművek intelligens és fenntartható töltőhálózatának a lelke. Az 1.7 szoftverkiadással a 3000-es osztály WLAN-képessé válik, és további funkciókat és fejlesztéseket kap a nagyobb kényelem és biztonság érdekében.

Fő jellemzők

  • A szoftver verziója: 1.7
  • Használat WLAN ügyfélként vagy WLAN hozzáférési pontként
  • Szükséges WLAN USB adapter: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS kapcsolatok
  • A fogyasztói áramkör áramértékének előírása Modbus/TCP-n keresztül
  • Különböző biztonsági javítások
  • Töltse le a frissítő fájlt a megfelelő cikk oldalán

Önnek nyújtott előnyök

  • A WLAN-támogatás leegyszerűsíti az üzembe helyezést, és lehetővé teszi a meglévő interfészek, például az OCPP vezeték nélküli használatát
  • Az OCPP 1.6J lehetővé teszi a TLS titkosítású WebSocket kapcsolatokat a backenddel
  • A dinamikus áramérték-előírás a teljes töltőparkra lehetővé teszi a kényelmes terhelésmenedzsmentet
  • A tökéletesített kiberbiztonság minimálisra csökkenti a töltőállomásokhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát