EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB
-
AC töltésvezérlő
1081341
A kalapsínre szerelhető házzal és dugaszolható csatlakozástechnikával ellátott EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, 3. módozat szerint. Minden töltési funkció, számos konfigurációs beállítás, valamint egy reteszelésvezérlő is be van már építve.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX control basic |
| Alkalmazás | AC töltésvezérlő magán- és üzleti alkalmazásokhoz (EU/CN) |
| Üzemmód | Stand-Alone |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
| Töltőpontok száma | 1 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
| Töltésvezérlések | |
| Töltőpontok száma | 1 |
| A töltőáram fajtája | AC |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | MSTB csatlakozással |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (Névleges feszültségtartomány) |
| Maximális áramfelvétel | 40 mA |
| Névleges teljesítményfelvétel | < 1 W (Üresjárat) |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digitális | |
| Digitális bemenetek száma | 5 |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| Névleges teljesítményfelvétel | < 0,5 W (Üresjárat) |
| IN névleges áramerősség | ≤ 1 mA |
| Bemeneti feszültség UN | 12 V |
| Bemeneti feszültségtartomány U1 | 0 V ... 3 V (Ki) |
| Bemeneti feszültségtartomány U2 | 9 V ... 15 V (Be) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | 4 digitális kimenet |
| Csatlakozástechnika | Direkt rugós csatlakozás |
| Maximális kimeneti feszültség | 30 V |
| Maximális kimeneti áram | 0,5 A (Valamennyi kimenet összegárama; belső táplálással) |
| 0,6 A (kimenetenként, külső táplálással) | |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet C1,2 |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 1500 VA |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC (Külső tápellátás) |
| Kapcsolóáram maximum | 6 A |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet LO+/- |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 24 VA |
| Maximális kapcsolófeszültség | 12 V (Belső tápellátás) |
| Kapcsolóáram maximum | 2 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható rugós kapcsok |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Interfész | RS-485 |
| RS-485 | |
| Interfész | RS-485-2 vezeték |
| Buszrendszer | RS-485 |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható rugós kapcsok |
| Interfészek száma | 1 |
| Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s (Standard) |
| Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (beállítható) |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Modbus/RTU (slave) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1081341 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBRAA |
| Termékkulcs | XWBRAA |
| GTIN | 4055626809410 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 397 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 382 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51