Az otthoni energiarendszer integrálása összetett feladat. A Charge Repay Service teljes rugalmasságot biztosít a járművezetők számára a fali doboz kiválasztásában. A meglévő rendszerek a lecserélés helyett egyszerűen integrálásra kerülnek. Az elszámolási szolgáltatás nem blokkol semmilyen interfészt, és nem zavarja a meglévő otthoni telepítést.
Charge Repay Service – elszámolási szolgáltatás magántulajdonú fali dobozokhoz
A Charge Repay Service szolgáltatással a vállalati elektromos járművek töltési folyamatai egyszerűen és jogbiztonsággal elszámolhatók. A szabadalmaztatott, utólagosan felszerelhető hardvereknek köszönhetően bármilyen otthoni fali doboz használható a hitelesítési törvénynek megfelelő elszámolásra. A Charge Repay Service felhasználói rugalmasan vásárolhatnak új fali dobozt, vagy utólagosan felszerelhetik a hardvert a meglévő modellekre. A felhasználóbarát webes alkalmazás lehetővé teszi a töltési folyamatok magán vagy üzleti kategóriákba való besorolását.
A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot
A Charge Repay Service-en keresztül
A Charge Repay Service olyan automatizált bevezetési folyamatot kínál, amely jelentősen csökkenti a flottakezelés adminisztratív terheit. A szolgáltatás lefedi a teljes folyamatot, egészen a töltési költségek járművezetők számára történő megtérítéséig. A felhasználóbarát adminisztrációs platform biztosítja, hogy minden lényeges információ bármikor elérhető legyen.
A céges gépkocsivezetők részére történő kifizetések közvetlenül a Charge Repay Service-en keresztül történnek. Ezáltal csökkennek a meglévő rendszerekbe való integráláshoz szükséges ráfordítások. A vállalat havonta átfogó elszámolást kap. A szolgáltatás biztosítja a céges gépkocsivezetők érzékeny adatainak védelmét. Alternatívaként az összes releváns adat API-n keresztül is lekérdezhető a meglévő HR-eszközökbe történő integráláshoz.
Tanúsítvánnyal rendelkező villanyszerelők biztosítják a hardver biztonságos, szabványoknak megfelelő és mindenekelőtt gyors beszerelését Németország egész területén. A telepítés előtt a szerelők távoli előzetes ellenőrzések elvégzésével gondoskodnak az összes helyi körülményt figyelembevételéről.
A megoldás különleges tulajdonságai
- Költséghatékony: akár 50%-os költségmegtakarítás a meglévő fali doboz hitelesítési törvénynek megfelelő megoldással történő lecseréléséhez képest
- Felhasználóközpontú: a meglévő háztartási berendezések használata és a fotovoltaikus rendszerek integrálása, maximális rugalmasság az új létesítményekhez és gyors rendelkezésre állás
- Fenntartható és jogszabályoknak megfelelő: a meglévő fali dobozok fenntartható utólagos felszerelése, nincs szükség hardvercserére
Töltse le Charge@Home szakcikkünket most Jövőbiztos flottakezelés
Szakcikkünk megvilágítja a hazai töltési megoldásokkal szemben támasztott követelményeket. A szakcikk bemutatja, hogyan használhatók ezek a töltési megoldások a céges autók jogszabálynak megfelelő elszámolásához. Tudjon meg többet a fali dobozok telepítéséről, a jogi keretfeltételekről és az otthoni töltés hatékony elszámolási megoldásairól.