mGuard Secure Cloud Az mGuard Secure Cloud rendkívül biztonságos és kulcsrakész távkarbantartási megoldást kínál. Ez lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy gyorsan és biztonságosan csatlakozzon távoli gépekhez és berendezésekhez, így csökkentve a költséges és időigényes helyszíni látogatásokat.
Önnek nyújtott előnyök
- Nagyon biztonságos: titkosított kommunikáció VPN-en keresztül
- Felhasználóbarát: egyszerű konfigurálás a konfiguráló varázsló használatával
- Kompatibilis: együttműködik az mGuard biztonsági routerekkel, a felhőkliensekkel, a TC routerekkel és a PLCnext Control rendszerrel
- Rugalmas: Windows, macOS és Linux számítógépek, valamint mobil készülékek, például Apple iPad, iPhone és Android készülékek támogatása
- Megbízható: üzemelés világszerte nagy rendelkezésre állású adatközpontokban
Biztonságos távoli szervizelés: egyszerűen és rugalmasan, a felhőn keresztül
Felhőalapú távkarbantartás Egyszerű – biztonságos – megbízható
Az mGuard Secure Cloud kulcsrakész és hatékony komplett távkarbantartási megoldást kínál Önnek. Ön egyszerű webes felületen keresztül, gyorsan és biztonságosan csatlakozhat a gépekhez, ipari PC-khez és vezérlőkhöz.
A VPN-kapcsolatok használatával a szervizmunkatársak világszerte hozzáférhetnek a készülékekhez, és anélkül végezhetik el a karbantartási munkákat, hogy jelen kellene lenniük a helyszínen.
Előny:: ez időt és költségeket takarít meg, és növeli a karbantartási folyamatok hatékonyságát.
A távkarbantartási struktúra áttekintése Az összes komponens összehangolása
A szervizmunkatársak egy ingyenes OpenVPN szoftverklienst használnak a szervizszámítógépen vagy -táblagépen, és a munkaállomást a felhőhöz csatlakoztatják.
A gépek pedig ipari használatra alkalmas távkarbantartó routerekkel vagy PLCnext Control vezérlőkkel vannak ellátva, és igény esetén felépítik VPN-kapcsolatukat az mGuard Secure Cloud rendszerrel. A VPN-kapcsolatok felépítését a helyszínen hardveresen (pl. kulcsos kapcsolóval) vagy szoftveresen ellenőrizheti a létesítmény üzemeltetője.
A távoli gépek és berendezések minden korszerű technológián keresztül csatlakoztathatók, ilyen például az 5G, 4G, üvegszál stb.
Hogyan működik az mGuard Secure Cloud
A műszaki tulajdonságok áttekintése Innovatív, biztonságos és nagy teljesítőképességű ökoszisztéma
Bevált felhőtechnológiánk lehetővé teszi Önnek azt, hogy biztonságos és megbízható távoli szervizelést végezzen a gépein és rendszerein éjjel-nappal, a világ bármely pontján.
Biztonságos és hivatalosan engedélyezett kapcsolatok
China VPN+ Titkosított VPN összeköttetések Kínával
Az mGuard Secure Cloud hivatalosan jóváhagyott megoldást kínál a Kínába irányuló VPN-kapcsolatokhoz, 99%-os rendelkezésre állással, átalánydíjas szolgáltatásként.
A China VPN+ megoldás rendkívül biztonságos, titkosított kommunikációt tesz lehetővé az mGuard VPN-kapcsolatokkal a szolgáltató gerinchálózatán keresztül. Az adatokat a „Chinese National Network-Security” végponttól végpontig titkosítva továbbítja, a biztonság és az adatok integritásának veszélyeztetése nélkül.
Előny: megbízható és hivatalosan jóváhagyott távoli hozzáférési megoldást kínálunk Önnek a Kínában telepített gépeihez és berendezéseihez.
Teljes rugalmasság a felhőszolgáltatási előfizetéseknél
Megrendelhető opciók Az ingyenestől a skálázhatóig
Az mGuard Secure Cloud alapváltozata két szervizkapcsolattal és 8 GB adatmennyiséggel ingyenesen kapható.
Éves alapon további opciókat is megrendelhet az egyéni szervizkoncepciójának megfelelően, például:
- Remote Access+: 1 további szervizkapcsolat 4 GB havi átviteli mennyiséggel
- China VPN+: biztonságos és hivatalosan engedélyezett kapcsolatok
- Traffic+ 1000: további 1 TB adatforgalom ügyfelenként
- Traffic+ 100: 100 GB további adatforgalom ügyfelenként
- Traffic+ 10: 10 GB további adatforgalom ügyfelenként
- Support+: Kapcsolatfelvétel e-mailben és telefonon a szokásos munkaidőben
Előny: Ön teljes rugalmasságot élvez, és megtakarítja a rendszerei karbantartásával és frissítésével járó ráfordításokat. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy erőforrásait a fő üzleti területére összpontosítsa.