ANT-OMNI-0671-02
-
Antenna
1396318
Többsávos körsugárzó vandálbiztos antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, frekvenciasáv: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 2 dBi ... 4 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK10, tengervízálló, csatlakozás: N (anya)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Optimálisan alkalmas szabadon mozgó vagy helyhez kötött alkalmazásokhoz 2G/3G/4G/5G mobiltelefon-hálózatokban
Univerzális felhasználhatóság a széles frekvenciatartomány révén
Tengervízálló
Ütésálló ház (IK08)
Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén