A kis méretű TC MOBILE I/O X200-4GAC jelzőrendszer a TC MOBILE I/O X200AC (2903805) és PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520). SMS-relék utódja. A jelzőrendszer digitális és analóg jellemzőket felügyel a mobiltelefon-hálózaton keresztül. Ezen túlmenően a készülék relékimeneteket kapcsol távolról. A készülék számos hasznos szoftverfunkciót kínál, így pl. SMS jelzőláncot, SMS küldését feszültségeséskor, e-mailes naplóküldést és különböző felhasználói szerepeket. A konfiguráláshoz elegendő az USB-csatlakozás egy számítógéphez, és egy webböngésző.
TC MOBILE I/O X200-4G
-
SMS-relé
1038567
SMS relé- és jelzőmodul, európai változat, analóg és digitális értékek felügyelete mobiltelefon-hálózaton keresztül, távolról kapcsolható relékimenetek, kommunikáció SMS-ben vagy mobil adathálózaton keresztül (e-mail küldése), tápfeszültség: 10 V ... 60 V DC
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Távolról is hozzáadhatok bejegyzéseket a telefonkönyvhöz?
Bejegyzések hozzáadására nincs lehetőség. A meglévő bejegyzéseket azonban felülírhatja új bejegyzésekkel.
Hány névjegyet tudok elmenteni a telefonkönyvben?
A telefonkönyvben legfeljebb 100 névjegyet menthet el.
Milyen titkosítások támogatottak?
A készülékek a TLS 1.1 és TLS 1.2 titkosítást támogatják az e-mailes kommunikációhoz.
Nem működik az e-mailes kommunikáció a jó térerő és a hálózatba való bejelentkezés ellenére. Mit tegyek?
A jelerősség kijelzése csak a telefonáláshoz és SMS üzenetekhez szükséges térerőt adja meg. Győződjön meg arról, hogy SIM-kártyája támogatja az internetkapcsolatot. Adja meg a mindenkori szolgáltatóhoz tartozó APN-t a beállításokban.
A webböngésző helytelenül jeleníti meg a tartalmakat. Hogyan javíthatok a megjelenítésen?
Ha több TC-MOBILE készüléket konfigurál egymás után, akkor régi adatok maradhatnak a webböngésző gyorsítótárában. Ürítse ki a webböngésző gyorsítótárját vagy használja az inkognitó módot.
Mit tegyek, ha a készülék nem reagál a küldött SMS-ekre?
1. lehetséges ok: A küldő nem rendelkezik kapcsolási jogosultsággal. Ellenőrizze a TC-MOBILE készüléken, hogy a küldő rendelkezik-e ilyen jogosultsággal.
2. lehetséges ok: Az újabb okostelefonok SMS helyett az RCS vagy az I-Message szolgáltatást h...
Bővebben
1. lehetséges ok: A küldő nem rendelkezik kapcsolási jogosultsággal. Ellenőrizze a TC-MOBILE készüléken, hogy a küldő rendelkezik-e ilyen jogosultsággal.
2. lehetséges ok: Az újabb okostelefonok SMS helyett az RCS vagy az I-Message szolgáltatást használják. Gondoskodjon arról, hogy az SMS elküldésekor egyik szolgáltatás se legyen aktív.