ANT-OMNI-0671-01 - Antenna
1396316

Többsávos körsugárzó antenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 1 dBi ... 3 dBi, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Optimálisan alkalmas szabadon mozgó vagy helyhez kötött alkalmazásokhoz 2G/3G/4G/5G mobiltelefon-hálózatokban
Univerzális felhasználhatóság a széles frekvenciatartomány révén
Tengervízálló
Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén