NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM
-
Koaxiális kábel
1340144
Koaxiális kábel, 50 Ω, hossz: 3 m, N(m) - SMA(m), vezeték külső keresztmetszete: 4,9 mm, átviteli frekvencia: ≤ 7,25 GHz, jellemző csillapítás: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén
Optimális WLAN, Bluetooth, LTE és 5G jelek számára
A max. 7,25 GHz-es frekvenciatartomány lehetővé teszi a Wifi6 és az 5G magas frekvenciasávjainak használatát
Az UV-álló LZSH kábelek alkalmazásával szinte minden ipari terepi kommunikációs megoldásban használható