ANT-OMNI-0671-04
-
Antenna
1830085
Többsávos körsugárzó vandálbiztos antenna kapcsolószekrénybe való szereléshez, különösen lapos felépítés, frekvenciasáv: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 3 dBi ... 5 dBi, védettség: IP67, ütésállóság: IK10, csatlakozás: N (anya)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Optimálisan alkalmas szabadon mozgó vagy helyhez kötött alkalmazásokhoz 2G/3G/4G/5G mobiltelefon-hálózatokban
Univerzális felhasználhatóság a széles frekvenciatartomány révén
A különösen lapos kialakítás révén ideálisan beépíthető kapcsolószekrényekbe
Ütésálló ház (IK10)
Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén