Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (2G/3G/4G/5G) távkarbantartás, a helyi hálózat biztosítása és adatcsere céljából, ipari alkalmazásokhoz. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfalfunkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1632697
TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
1632697

Ipari 4G-LTE router, világszerte használható, visszakapcsolás 3G (HSPA+) és 2G (EDGE) hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Router
TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Ipari LTE 4G router, európai verzió, visszafelé kompatibilis 3G UMTS/HSPA és 2G GPRS/EDGE hálózattal, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2  igitális bemenet, 1 digitális kimenet

Industrial Security


Kiberbiztonsági megjelenítés „System hacked" (a rendszert meghekkelték) riasztási üzenettel

A kiberbiztonság a megbízható hálózat előfeltétele

Az ipari kiberbiztonság célja a hálózatba kapcsolt ipari rendszerek támadás és adatkémkedés, valamint vírusok, kártékony programok és hibás kezelés okozta kiesések elleni védelme. A kibertámadások és a kártékony szoftverek ugyanis nagy károkat okozhatnak: a tudás kiszivárgásától, a cégimázs romlásától és az adatvesztéstől kezdve a nagy költségeket okozó állásidőkön és a kárelhárítás személyi költségein keresztül egészen a nagy összegű váltságdíj-követelésekig.

Ezért olyan biztonsági routereket és ipari tűzfalakat kínálunk ügyfeleinknek, amelyeket az ipar speciális követelményei szerint alakítottunk ki, és amelyek ellenőrzik a hálózat adatforgalmát: csak a kívánt adatforgalmat engedélyezik, az illetéktelen hozzáféréseket viszont megakadályozzák. Ez megnöveli a berendezések rendelkezésre állását.

Biztonságos távkarbantartás


 Ipari távközlés táblagéppel

Gépek és berendezések távoli elérése világszerte

A világszerte elosztott ipari rendszerek távkarbantartásának céljaira a Phoenix Contact robusztus és jövőbiztos ipari routerek széles választékát kínálja a hálózatok vezetékes vagy vezeték nélküli távoli eléréséhez. A termékek korszerű biztonsági mechanizmusokat valósítanak meg, ilyenek pl. a VPN, az IPsec titkosítás és a beépített tűzfal. Így Ön bárhol és bármikor kapcsolatot létesíthet gépeivel és berendezéseivel, ami által a karbantartási és szervizmunkákat gyorsan és hatékonyan elvégezheti.

Irányított rádióantenna

Mindenféle alkalmazásokhoz illeszkedő antennák

A mobiltelefonos routerekhez való tartozékok

A Phoenix Contact az Ön mobiltelefonos routerének megbízható kommunikációjához hozzá illeszkedő mobiltelefonos antennákat és antennakábeleket kínál. Válasszon az alkalmazás helyétől függően a kapcsolószekrénybe, falra vagy oszlopra, illetve közvetlenül a készülékre szerelhető körsugárzó antennák közül. A megfelelő túlfeszültség-védelmi tartozékok teszik teljessé a kínálatot.

A megfelelő antenna kiválasztásához és helyes felszereléséhez további információk találhatók „10 antennaszabály" című szórólapunkban.