Az SMS relével elkerülhetők a kiesések Felügyelje az analóg és digitális értékeket egyszerűen és biztonságosan a mobiltelefon-hálózaton keresztül. A TC MOBILE I/O X200 SMS relével a terepen is folyamatosan szem előtt tarthatja berendezése állapotát vagy hibáit. Szöveges üzenetek küldhetők SMS vagy e-mail formájában, és kapcsolókimenetek is állíthatók pl. a gépek engedélyezéséhez. Így elkerülhetők a költséges helyszíni szervizbeavatkozások – drága széles sávú kapcsolat nélkül is.
Önnek nyújtott előnyök
- A gépek és berendezések rövidebb kiesési idői az SMS-ben és e-mailben küldött automatikus riasztás révén
-
A kommunikációs költségek csökkentése az
eseményvezérelt riasztás révén -
Fogadóállomásként elegendő egy kereskedelemben kapható
mobiltelefon - Biztos jövőjű 4G-technológia (LTE CAT1), a jól kiépített 2G-hálózatok (GSM, GPRS, EDGE) egyidejű használatával
- Ingyenes kapcsolás telefonhívással
Riasztás a TC Mobile I/O segítségével
Szenzorok felügyelete és relék kapcsolása
Felügyelje Ön is az analóg és digitális szenzorokat egyszerűen és biztonságosan a mobiltelefon-hálózaton keresztül, és kapcsolja a reléket távolról. A TC MOBILE I/O X200 kompakt jelzőrendszer az adatokat biztonságosan viszi át SMS-ek és e-mailek formájában. A TC MOBILE I/O X200 tájékoztatja Önt egy adott szint átlépésekor, a digitális bemenet állapotának megváltozásakor, vagy akár meghatározott időközönként mindenképpen. Így mindig ismerheti a legfrissebb állapotot.
A TC MOBILE I/O X200 egyaránt kapható egyenáramú készülékként 10−60 V feszültségtartománnyal, és 93−250 V-os váltakozó áramú készülékként. Az egyenáramú készülékek különlegessége, hogy a négy digitális bemenet mellett további két analóg bemenetük is van, amelyek mind feszültséget, mind áramot képesek mérni.
Az európai piacra készült TC MOBILE I/O X200-4G és TC MOBILE I/O X200-4G AC változatokkal Ön a legújabb 4G technológiához (LTE CAT1) juthat hozzá. A 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) rendszerrel együtt a készülékek egyesítik az időtálló mobiltelefon-technológiát az eddigi legjobban kiépített 2G hálózat rendelkezésre állásával. A készülékek kezelése különösen egyszerű, így sokoldalúan alkalmazhatók a nagy feszültségtartománynak, valamint a különböző bemeneteknek köszönhetően.
A TC MOBILE I/O alkalmazással Ön SMS kapcsolási parancsokat küldhet, és megtakaríthatja SMS-ek megírását
Ingyenes alkalmazás a TC MOBILE I/O X200 jelzőrendszerhez
A TC MOBILE I/O X200 okostelefonra írt (iOS és Android) alkalmazásokon keresztül is kommunikál Önnel. Így a kimeneteit kényelmesen, egy alkalmazáson keresztül kapcsolhatja, készülékének állapota pedig mindig egyszerűen lehívható és szem előtt van.
A TC Mobile I/O alkalmazás tovább egyszerűsíti a készülék kezelését, és megkíméli Önt az SMS írásától. A riasztást a megszokott módon SMS-ben vagy e-mailben kapja meg. Így a legjobb elérhetőség áll rendelkezésére a terepen.
Hivatkozások az alkalmazás-áruházhoz
TC Mobile termékáttekintés
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
| A TC Mobile jellemzői | ||
| Feszültségellátás | Egyenáramú tápellátás (10 V DC ... 60 V DC) | Váltakozó áramú tápellátás (93 V AC ... 250 V AC) |
| Analóg bemenetek | 2 | - |
| Digitális bemenetek | 4 | 4 |
| Relékimenetek | 4 | 4 |
| Cikkszám | 1038567 | 1038568 |
| Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához |