A TC ROUTER 3002T-4G GL mobiltelefonos router a TC ROUTER 3002T-4G, cikksz. 2702528, utódja. A TC ROUTER mobilhálózati routerek nagy teljesítőképességű adatkapcsolatokat tesznek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 Mbit/s sebességig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatok hozhatók létre a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez bárhol, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat. Ezekkel a kapcsolatokkal érzékeny adatok biztonságosan továbbíthatók mobiltelefon-hálózatokon keresztül. A TC ROUTER berendezések ezen kívül nagy biztonságot kínálnak az IPsec vagy OpenVPN-Tunnel, illetve a beépített Stateful Packet Inspection tűzfal révén. Így biztonságosan megvédheti alkalmazását a jogosulatlan hozzáférés ellen.
TC ROUTER 3002T-4G GL
-
Router
1632697
Ipari 4G-LTE router, világszerte használható, visszakapcsolás 3G (HSPA+) és 2G (EDGE) hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | Ethernet |
| MTTF | 379 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 182 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 77 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | ≤ 10 (IPsec vagy OpenVPN) |
| Hitelesítés | X.509v3, PSK |
| Adatintegritás | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| Szűrés | IP-címek |
| Portok | |
| Protokollok | |
| Firewall szabályok | Állapottartó felügyelő tűzfal |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Útvonal kijelölés | Porttovábbítás |
| Exposed Host | |
| Maszkolás | |
| Titkosítási eljárás | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| Galvanikus leválasztás | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (Dugaszolható direkt rugós kapcson keresztül) |
| Jellemző áramfelvétel | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Aktivált energiatakarékos üzemmód esetén) | |
| Maximális áramfelvétel | 1,7 A |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 9,00 mm |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN | |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | 4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G (EDGE) |
| Frekvenciatartomány | 2100 MHz (LTE (FDD), B1) |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
| 1700 MHz (LTE (FDD), B4) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B4) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
| 1700 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA, B2) | |
| 1700 MHz (WCDMA, B4) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B4) | |
| 850 MHz (WCDMA, B5) | |
| 850 MHz (WCDMA, B6) | |
| 900 MHz (WCDMA, B8) | |
| 800 MHz (WCDMA, B19) | |
| 1900 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, PCS) | |
| 1800 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, DCS) | |
| 900 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, E-GSM) | |
| 850 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE, GSM) | |
| Adatsebesség | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Csatlakozási mód | SMA (anya) |
| Impedancia | 50 Ω |
| SIM-interfész | 1,8 voltos, 3 voltos, mini SIM (2FF) |
| LTE | CAT4 |
| Országtámogatás | Globális |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 127 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Polikarbonát |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15g |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Maximális adóteljesítmény 5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Maximális adóteljesítmény 23 dBm) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Európai rádiós engedéllyel | |
| Megjegyzés | RED 2014/53/EU |
| UL, USA | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| UL, Kanada | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| USA rádióengedély, FCC | |
| Tanúsítvány | XMR202212EG25GL |
| Kanadai rádióengedély, IC | |
| Tanúsítvány | 10224A-2022EG25GL |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Ethernet) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | Beltér |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 1632697 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4067923152939 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 349,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 240 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 22,317 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Tápellátás 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1105115
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456055
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program- és konfigurációs memória 1129482
Az Ön előnyei
Ipari mobiltelefonos router 4G mobilteelfon-hálózatokhoz
Állapottartó csomagfelügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
IPsec és OpenVPN
SMS-ben vagy e-mailben történő riasztás közvetlenül a beépített kapcsolóbemeneten keresztül
VPN távindítás hívás vagy SMS segítségével
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Két kapcsolóbemenet és egy kapcsolókimenet
Két helyi Ethernet csatlakozó
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
Integrált naplózás
Kapcsolatfelügyelet
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51