Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért

Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (2G/3G/4G/5G) távkarbantartás, a helyi hálózat biztosítása és adatcsere céljából, ipari alkalmazásokhoz. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfalfunkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna
1565400

Többsávos, körsugárzó antenna műanyag vezérlőszekrényekbe történő, kívülről nem látható beépítéshez, 0,6 GHz ... 7,1 GHz frekvenciasávban, nyereség: 1 dBi .... 2 dBi, csatlakozás: SMA (apa), antennadugasz 90°-os csuklóval

Go to Product Detail Page for item 1490437
CLOUD-SC-IDP+ - Okoseszközök
CLOUD-SC-IDP+ - Okoseszközök
1490437

Identitásszolgáltatói csomag az mGuard Secure Cloud-hoz, Azure AD és LDAP kapcsolat a hitelesítéshez, futamidő 1 év, évente automatikusan megújul, lemondási idő 4 hét, megrendelés és aktiválás csak a felhőfelületen lehetséges

Industrial Security


Kiberbiztonsági megjelenítés „System hacked" (a rendszert meghekkelték) riasztási üzenettel

A kiberbiztonság a megbízható hálózat előfeltétele

Az ipari kiberbiztonság célja a hálózatba kapcsolt ipari rendszerek támadás és adatkémkedés, valamint vírusok, kártékony programok és hibás kezelés okozta kiesések elleni védelme. A kibertámadások és a kártékony szoftverek ugyanis nagy károkat okozhatnak: a tudás kiszivárgásától, a cégimázs romlásától és az adatvesztéstől kezdve a nagy költségeket okozó állásidőkön és a kárelhárítás személyi költségein keresztül egészen a nagy összegű váltságdíj-követelésekig.

Ezért olyan biztonsági routereket és ipari tűzfalakat kínálunk ügyfeleinknek, amelyeket az ipar speciális követelményei szerint alakítottunk ki, és amelyek ellenőrzik a hálózat adatforgalmát: csak a kívánt adatforgalmat engedélyezik, az illetéktelen hozzáféréseket viszont megakadályozzák. Ez megnöveli a berendezések rendelkezésre állását.

Biztonságos távkarbantartás


 Ipari távközlés táblagéppel

Gépek és berendezések távoli elérése világszerte

A világszerte elosztott ipari rendszerek távkarbantartásának céljaira a Phoenix Contact robusztus és jövőbiztos ipari routerek széles választékát kínálja a hálózatok vezetékes vagy vezeték nélküli távoli eléréséhez. A termékek korszerű biztonsági mechanizmusokat valósítanak meg, ilyenek pl. a VPN, az IPsec titkosítás és a beépített tűzfal. Így Ön bárhol és bármikor kapcsolatot létesíthet gépeivel és berendezéseivel, ami által a karbantartási és szervizmunkákat gyorsan és hatékonyan elvégezheti.

Irányított rádióantenna

Mindenféle alkalmazásokhoz illeszkedő antennák

A mobiltelefonos routerekhez való tartozékok

A Phoenix Contact az Ön mobiltelefonos routerének megbízható kommunikációjához hozzá illeszkedő mobiltelefonos antennákat és antennakábeleket kínál. Válasszon az alkalmazás helyétől függően a kapcsolószekrénybe, falra vagy oszlopra, illetve közvetlenül a készülékre szerelhető körsugárzó antennák közül. A megfelelő túlfeszültség-védelmi tartozékok teszik teljessé a kínálatot.

A megfelelő antenna kiválasztásához és helyes felszereléséhez további információk találhatók „10 antennaszabály" című szórólapunkban.