Cellulink kültéri mobiltelefonos router A Cellulink az ipari kültéri mobiltelefonos routerek új termékcsaládja, amely hálózatba köthető készülékek mobiltelefon-hálózathoz való csatlakoztatására szolgál. Az IEC 62443-4-2 tanúsítvánnyal rendelkező készülékek beépített antennával rendelkeznek, és világszerte használhatók.

Cellulink kültéri mobiltelefonos router

Önnek nyújtott előnyök

  • Költség- és helytakarékosság az antennák házba történő integrálásával
  • Gyorsabb telepítés a PoE-nek és az antennaszerelés elmaradásának köszönhetően
  • Magas fokú kiberbiztonság az IEC 62443-4-1 és IEC 62443-4-2 szerinti tanúsítással
  • Általánosan alkalmazható bármely mobiltelefonos alkalmazásban
  • Kényelmes konfiguráció és firmware-frissítések a webalapú menedzsmentnek, a REST API-nak, valamint a készülék- és frissítéskezelésnek köszönhetően

Az egyszerű út a mobiltelefon-hálózathoz történő csatlakozáshoz

A Cellulink optimális mobiltelefonos kapcsolatot biztosít az Ön alkalmazásához. A beépített antennáknak, a robusztus kültéri háznak és a Power over Ethernetnek köszönhetően időt és pénzt takaríthat meg a tervezés és a telepítés során. A készülék számos alkalmazáshoz használható. Az IEC 62443-4-2 szerinti tanúsításnak köszönhetően magas szintű kiberbiztonságot is nyújt.

Topológia Mobiltelefonos kommunikáció a Cellulink használatával

Mobiltelefonos kommunikáció a Cellulink használatával

A mobiltelefonos kommunikáció új módja

A Cellulink az Ön berendezésének a mobiltelefon-hálózathoz való kényelmes, rugalmas és gyors csatlakoztatásának új módja. A Cellulink segítségével leválaszthatja a mobiltelefon-interfészt az alkalmazásról. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a különböző teljesítmény- és technológiai osztályokba tartozó készülékek, valamint a helytől és az alkalmazástól függő formátumok kiválasztásában anélkül, hogy az alkalmazás alapkonfigurációját módosítani kellene.

Az optimális biztonság érdekében fontos továbbá az is, hogy az alkalmazás végponttól végpontig terjedő titkosítást alkalmazzon. Ez azt jelenti, hogy a titkosítás (VPN, TLS, ...) már a kapcsolószekrényben, a kommunikációs lánc első készülékén megtörténik. A titkosított adatok fogadóállomásra történő biztonságos továbbítására a Cellulink mint tiszta mobiltelefon-interfész segítségével kerül sor a nyilvános interneten vagy privát hálózaton keresztül. Csak ezután kerül sor az adatok újbóli visszafejtésére. A kezdeményező készülék lehet egy vezérlő, egy biztonsági router, egy ipari PC vagy a Phoenix Contact vagy külső gyártó bármely más készüléke. Így még az alállomás kapcsolószekrényéhez való fizikai hozzáféréssel járó támadás sem vezet közvetlen biztonsági problémához az Ön rendszere tekintetében.

Cellulink kültéri router rádióhullámokkal

Integrált antennák

Integrált antennák

Az integrált antennák használata jelentős előnyökkel jár. Komoly anyagmegtakarítást tesz lehetővé, mivel nincs szükség további antennákra, kábelekre és tartozékokra. Az alacsonyabb szerelési ráfordítás jelentős időmegtakarítást is eredményez. Ezenkívül az integrált antennák nagyfokú rugalmasságot biztosítanak a készülék telepítési helye és rögzítési módja tekintetében, lehetővé téve a különböző követelményekhez való optimális alkalmazkodást. Megszűnnek továbbá a kábelek és az adapterek csillapítási veszteségei is. A speciálisan optimalizált antennageometriával kombinálva ez jobb vételi minőséget eredményez.

3D világtérkép félkörben

Világszintű lefedettség

Globális mobiltelefonos lefedettség

A globális mobiltelefon-készülékek nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, mivel világszerte használhatók. A készülékek mindig összeköttetésben maradhatnak, függetlenül a felállítási helyüktől. Ezenkívül egyszerűbbé teszik a konfigurációt és a raktározást is, mivel egyetlen változat használható minden régióban. Az eSIM technológiának és a fallback opciónak köszönhetően a készülékek hosszú távon jövőbiztosak és megbízhatóak. Egyrészt garantált a kényelmes szolgáltatóváltás, másrészt a technológiai változások, például a 4G-ről 5G-re való átállás esetén is tovább használhatja készülékeit.

Biztonsági pajzs és IEC 62443

Biztonságos: IEC 62443-4-2 szerint tanúsítva

Kiberbiztonság: IEC 62443-4-2

Az IEC 62443-4-2 biztonsági szabvány szerinti készüléktanúsítás a jövő- és beruházásbiztos termék alapja. A Phoenix Contact tanúsított fejlesztési folyamatával és sokéves tapasztalatával kombinálva a készülékek fejlesztése minden szinten magas szintű kiberbiztonsági szabványok szerint történik. Annak érdekében, hogy adatai és folyamatai biztonságban maradjanak, átfogó kiberbiztonságban és a kibertámadások elleni védelemben van részre.

Tulajdonságok

A Cellulink műszaki tulajdonságai

A Cellulink műszaki tulajdonságainak áttekintése

Alkalmazási területek

Topológia Távvezérlés a nyilvános mobiltelefon-hálózaton keresztül a Cellulink használatával
Topológia Távkarbantartás a nyilvános mobiltelefon-hálózaton keresztül a Cellulink használatával
Topológia Kommunikáció a privát mobiltelefon-hálózaton keresztül Cellulink használatával
Topológia Távvezérlés a nyilvános mobiltelefon-hálózaton keresztül a Cellulink használatával

A távvezérlés a vezérlőközpont és a terepi alállomások közötti folyamatos adatcserét írja le. Az adatátvitel lehet ciklikus vagy eseményvezérelt.

  • A Cellulink feladata ebben az összefüggésben az, hogy a berendezés a nyilvános mobiltelefon-hálózaton keresztül tudja továbbítani a folyamatadatokat a vezérlőközpontba
  • A Cellulink biztosítja a mobiltelefonos kapcsolatot (4G vagy 5G) az utána kapcsolt készülékhez (pl. PLCnext, MGUARD vagy akár egy harmadik féltől származó, integrált mobiltelefon-interfész nélküli készülék)

Topológia Távkarbantartás a nyilvános mobiltelefon-hálózaton keresztül a Cellulink használatával

A távkarbantartás a karbantartási és szervizmunkák távoli elvégzését írja le a vezérlőkkel és az Ethernet hálózattal való kapcsolat létrehozásával. A kapcsolat gyorsan, hatékonyan és igény szerint jön létre.

  • A Cellulink feladata ebben az összefüggésben az, hogy lehetővé tegye a vezérlők vagy az Ethernet hálózatok nyilvános mobiltelefon-hálózathoz történő csatlakoztatását
  • A Cellulink biztosítja a mobiltelefonos kapcsolatot (4G vagy 5G) az utána kapcsolt készülékekhez

Topológia Kommunikáció a privát mobiltelefon-hálózaton keresztül Cellulink használatával

A privát 5G hálózatokon belül végtelen számú alkalmazás áll rendelkezésre. Az 5G-képes Cellulink készülékek csatlakoztatását egy vezető nélküli szállítójármű alkalmazásának példája mutatja be.

  • A Cellulink kapcsolatot hoz létre a vezető nélküli szállítójármű vezérlője és a vállalat belső privát 5G hálózata között.
  • Az 5G előnyeinek köszönhetően ez nagyszámú vezető nélküli szállítójárművel, nagy lehetséges adatátviteli sebességgel, alacsony késleltetéssel és nagy távolságokon keresztül is megvalósítható.

A termékek áttekintése világszerte

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Alkalmazási terület Globális Globális Globális Globális
Teljesítményosztály LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Fallback funkció 2G 2G 4G 4G
A ház formájának tényezője Falra/árbocra szerelhető változat Kapcsolószekrény-változat Falra/árbocra szerelhető változat Kapcsolószekrény-változat
Dupla SIM eSIM, fizikai SIM eSIM, fizikai SIM eSIM, fizikai SIM eSIM, fizikai SIM
PoE igen igen igen igen
Redundáns tápellátás - 10 – 30 V - 10 – 30 V
Cikkszám 1637527 1637627 1637531 1637530
Elérhető ekkortól: 2. negyedév vége / 2026 2. negyedév vége / 2026
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

A termékek áttekintése Európában

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Alkalmazási terület Európa Európa
Teljesítményosztály LTE CAT1 LTE CAT1
Fallback funkció 2G 2G
A ház formájának tényezője Falra/árbocra szerelhető változat Kapcsolószekrény-változat
Dupla SIM eSIM, fizikai SIM eSIM, fizikai SIM
PoE igen igen
Redundáns tápellátás - 10 – 30 V
Cikkszám 1503433 1503487
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához
Ethernet Power Adapter elölnézete

Tápellátás Ethernet-kábelen keresztül

Ethernet Power Adapter

Az Ethernet Power Adapter a kapcsain megjelenő feszültséget (18–60 V DC) közvetlenül az Ethernet kábel szabad érpárjaiba táplálja, és változtatás nélkül továbbítja a csatlakoztatott PoE végkészülékhez (PD). Ez a rugalmas megoldás lehetővé teszi a közvetlen, hatékony tápellátást. Ennek előfeltétele az, hogy a bemeneti feszültség megfeleljen a végkészülék követelményeinek. A 10/100 Mbit/s sebességű alkalmazásokra optimalizált készülék kompakt kialakításának, kalapsínre szerelhetőségének és -40 °C és +75 °C közötti hőmérséklet-tartományának köszönhetően ideális az ipari hálózatokhoz.