Koaxiális kábel, 50 Ω, hossz: 3 m, N(m) - SMA(m), vezeték külső keresztmetszete: 4,9 mm, átviteli frekvencia: ≤ 7,25 GHz, jellemző csillapítás: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton keresztül (2G/3G/4G/5G) távkarbantartás, a helyi hálózat biztosítása és adatcsere céljából, ipari alkalmazásokhoz. Számos termékünk tartalmaz integrált VPN- és tűzfalfunkciókat. Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.
Ipari 4G-LTE router, EU készülék, 3G (UMTS/HSPA) és 2G (GPRS/EDGE) visszakapcsolás, WLAN hozzáférési pont 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP00, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes funkciós tartománnyal
Ipari 4G-LTE router, EU készülék, 3G (UMTS/HSPA) és 2G (GPRS/EDGE) visszakapcsolás, 2 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 4 DI, 2 DO
Többsávos körsugárzó antenna falra vagy oszlopra való szereléshez, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, nyereség: 1 dBi ... 3 dBi, védettség: IP67, tengervízálló, csatlakozás: N (anya), sarokpántokkal és oszlopbilincsekkel
Kína csatlakozási csomag az mGuard Secure Cloud-hoz, garantált VPN kapcsolat Kínában működő eszközökhöz, futamidő 1 év, évente automatikusan megújul, lemondási idő 4 hét, megrendelés és aktiválás csak a felhő felületen lehetséges
Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Easy Protect Mode védelemben konfigurálás nélkül, A konfiguráció nem blokkoló értékelése teszt üzemmódban, Állapottartó felügyelő tűzfal
Licenc, Modbus-felügyeleti funkció aktiválására egy FL/TC MGUARD-on
Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Easy Protect Mode védelemben konfigurálás nélkül, A konfiguráció nem blokkoló értékelése teszt üzemmódban, Állapottartó felügyelő tűzfal
Router, 10/100 Mbit/s, NAT
Industrial Security
A kiberbiztonság a megbízható hálózat előfeltétele
Az ipari kiberbiztonság célja a hálózatba kapcsolt ipari rendszerek támadás és adatkémkedés, valamint vírusok, kártékony programok és hibás kezelés okozta kiesések elleni védelme. A kibertámadások és a kártékony szoftverek ugyanis nagy károkat okozhatnak: a tudás kiszivárgásától, a cégimázs romlásától és az adatvesztéstől kezdve a nagy költségeket okozó állásidőkön és a kárelhárítás személyi költségein keresztül egészen a nagy összegű váltságdíj-követelésekig.
Ezért olyan biztonsági routereket és ipari tűzfalakat kínálunk ügyfeleinknek, amelyeket az ipar speciális követelményei szerint alakítottunk ki, és amelyek ellenőrzik a hálózat adatforgalmát: csak a kívánt adatforgalmat engedélyezik, az illetéktelen hozzáféréseket viszont megakadályozzák. Ez megnöveli a berendezések rendelkezésre állását.
Biztonságos távkarbantartás
Gépek és berendezések távoli elérése világszerte
A világszerte elosztott ipari rendszerek távkarbantartásának céljaira a Phoenix Contact robusztus és jövőbiztos ipari routerek széles választékát kínálja a hálózatok vezetékes vagy vezeték nélküli távoli eléréséhez. A termékek korszerű biztonsági mechanizmusokat valósítanak meg, ilyenek pl. a VPN, az IPsec titkosítás és a beépített tűzfal. Így Ön bárhol és bármikor kapcsolatot létesíthet gépeivel és berendezéseivel, ami által a karbantartási és szervizmunkákat gyorsan és hatékonyan elvégezheti.
Mindenféle alkalmazásokhoz illeszkedő antennák
A mobiltelefonos routerekhez való tartozékok
A Phoenix Contact az Ön mobiltelefonos routerének megbízható kommunikációjához hozzá illeszkedő mobiltelefonos antennákat és antennakábeleket kínál. Válasszon az alkalmazás helyétől függően a kapcsolószekrénybe, falra vagy oszlopra, illetve közvetlenül a készülékre szerelhető körsugárzó antennák közül. A megfelelő túlfeszültség-védelmi tartozékok teszik teljessé a kínálatot.
A megfelelő antenna kiválasztásához és helyes felszereléséhez további információk találhatók „10 antennaszabály" című szórólapunkban.