A TC ROUTER 4000... mobiltelefonos routerek a következők utódai: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 és TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 és TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) A routerek a bevált 4G-LTE mobilkapcsolaton túl a változattól függően beépített WLAN-interfészt vagy soros RS-232/485 interfészt is kínálnak. Az internetkapcsolatot a mobiltelefon-interfészen keresztül lehet létrehozni egy kábeles WAN-port vagy egy meglévő WLAN hálózat használatával.
TC ROUTER 4002T-4G EU
-
Router
1234352
Ipari 4G-LTE router, EU készülék, 3G (UMTS/HSPA) és 2G (GPRS/EDGE) visszakapcsolás, 2 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 4 DI, 2 DO
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | Ethernet |
| MTTF | 384 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 180 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 64 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | IPsec vagy OpenVPN, nincs limit, a korlátozást a rendszererőforrások és a rendelkezésre álló sávszélesség jelentik |
| Hitelesítés | X.509v3, PSK |
| Adatintegritás | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Szűrés | MAC-címek |
| IP-címek | |
| Portok | |
| Protokollok | |
| Firewall szabályok | Állapottartó felügyelő tűzfal |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Útvonal kijelölés | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Maszkolás | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Titkosítási eljárás | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Galvanikus leválasztás | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,32 W |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (Dugaszolható direkt rugós kapcson keresztül) |
| Jellemző áramfelvétel | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Aktivált energiatakarékos üzemmód esetén) | |
| Maximális áramfelvétel | 1,5 A |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, a Phoenix Contact menedzsment-szoftvere) | |
| Adattároló | Mikro-SDHC kártya |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 4 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „0”-jel | < 8 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 9,00 mm |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvenciatartomány | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Adatsebesség | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Csatlakozási mód | SMA (anya) |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| SIM-interfész | Micro-SIM (3FF) |
| eSIM (több profil) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Országtámogatás | Európa |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 130 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Polikarbonát |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Európai rádiós engedéllyel | |
| Megjegyzés | RED 2014/53/EU |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Ethernet) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1234352 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4063151338725 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 341,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 332 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 34,082 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456055
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program- és konfigurációs memória 1129482
Az Ön előnyei
Ipari 4G mobiltelefonos router (LTE)
3G (UMTS/HSPA) és 2 G (GPRS/EDGE) visszakapcsolással
Virtuális vezetékes vonal a hálózatok mobiltelefonos hálózaton keresztül történő összekapcsolásához
IPsec és OpenVPN
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Két helyi Ethernet csatlakozó
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
Integrált naplózás
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Micro-SIM és eSIM a maximális hálózati rendelkezésre állás érdekében
Négy digitális bemenet
Két digitális kimenet
Maximális kiberbiztonság az NTS-nek (Network Time Security) köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51