NAT tűzfal
FL MGUARD 1105
-
Router
1153078
Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Easy Protect Mode védelemben konfigurálás nélkül, A konfiguráció nem blokkoló értékelése teszt üzemmódban, Állapottartó felügyelő tűzfal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 130 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín | szürke |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 5 (RJ45 portok) |
| Jelzőérintkező | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós / rugós csatlakozás |
| további szöveg | nincs galvanikusan leválasztva |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Intelligens tűzfallal ellátott NAT tűzfal, nyílás SD-memóriakártyához |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Firefox, Chrome, Edge aktuális verziója |
| Termékcsalád | Security-Router |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Különleges tulajdonságai | NAT |
| Unmanaged Switch | |
| Easy Protect Mode védelemben konfigurálás nélkül | |
| A konfiguráció nem blokkoló értékelése teszt üzemmódban | |
| Alapfunkciók | Intelligens tűzfallal ellátott NAT tűzfal, nyílás SD-memóriakártyához |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Biztonsági funkciók | |
| Szűrés | IP, port, protokoll |
| Firewall szabályok | Állapottartó felügyelő tűzfal |
| Alapfunkciók | Intelligens tűzfallal ellátott NAT tűzfal, nyílás SD-memóriakártyához |
| Network Time Protocol (NTP) kliens | Kliens / szerver |
| Útvonal kijelölés | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Védelem a következők ellen: | IP-Spoofing, DoS- és Syn Flood Protection |
| Helyi diagnosztika | US1 Tápfeszültség, US1 LED zöld |
| portonkét egy-egy LED Link aktív LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | típ. 2,88 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 1,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 1060 mA (megterhelt kimenetek) |
| Jellemző áramfelvétel | 180 mA (24 V DC mellett) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 250 mA (rövidzárálló) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV kontaktkisülés, 8 kV légkisülés |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV tápkábel, 1kV adatkábel | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55022 / B osztály |
| Állapotjelzés | Tápfeszültség, adatátvitel, hiba, hivatkozás, tevékenység |
| Cikkszám | 1153078 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN311 |
| Termékkulcs | DNN311 |
| GTIN | 4063151151713 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 430,05 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 326,81 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 52442c30-d6e6-446e-af75-7c6c01d79249 |
Kompatibilis termékek
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
Az Ön előnyei
Az új Firewall Assistant támogatja Önt a tűzfalszabályok kialakításában
Nagy adatáteresztő képesség
Kedvező árú belépési lehetőség a hálózatbiztonság területére
„Test mode“: a létrehozott tűzfalszabályokat a berendezések rendelkezésre állásának korlátozása nélkül ellenőrizni lehet
Easy protect mode: a kívülről jövő hálózati hozzáférések huzalhidakkal bármilyen konfigurálás nélkül kizárhatók
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51