Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek
Kalapsínre szerelhető router
Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, egyszerű állapottartó felügyelő tűzfal, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint
Ipari 5G router (5G NR, Release 16, SA/NSA), EU készülék, már világszerte használható, 4G (LTE Advanced Pro) és 3G (HSPA+) visszakapcsolás, 4 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN, 4x SMA-F antennaaljzat, SMS- és e-mail-küldés, 4 DI, 2 DO
Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek
Ipari 4G-LTE router, EU-készülék, 3G (UMTS/HSPA) és 2G (GPRS/EDGE) visszakapcsolás, WLAN hozzáférési pont 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 4 DI, 2 DO
Biztonsági készülék, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, VPN, firewall
Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, menedzselés nélküli, 4 portos switch, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési eljárás, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, egyszerű állapottartó felügyelő tűzfal, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint
Biztonsági készülék, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, VPN, firewall
Ipari 4G-LTE router, világszerte használható, visszakapcsolás 3G (HSPA+) és 2G (EDGE) hálózatra, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ipari 4G-LTE router, EU készülék, 3G (UMTS/HSPA) és 2G (GPRS/EDGE) visszakapcsolás, WLAN hozzáférési pont 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2 portos switch, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485