A CLOUD CLIENT TX/TX típusok az üzemeltető hálózatán keresztül megvalósított biztonságos távkarbantartáshoz való olcsó terepi készülékek. A készülékek az mGuard Secure Cloud rendszerrel való használatra vannak optimalizálva. Ezért az összes CLOUD CLIENT készülék standard módon támogatja a virtuális magánhálózatokat (VPN). Az mGuard Secure Cloud-ra optimalizált funkciók a készülékek gyors üzembe helyezését teszik lehetővé a terepen.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
-
Router
1221706
Ipari VPN átjáró mGuard Secure Cloudhoz, üzemi hálózaton keresztüli IPsec kommunikációhoz, 1 WAN port, 1 LAN port, router funkció, 1 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 1 |
| Hitelesítés | X.509v3 |
| Adatintegritás | SHA-1, SHA-2 |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Titkosítási eljárás | AES 256 |
| Galvanikus leválasztás | VCC // FE // Ethernet |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| A hálózat típusa | Ethernet |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (Biztonsági kisfeszültség, dugaszolható direkt rugós kapcson keresztül) |
| Jellemző áramfelvétel | < 200 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 500 mA |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 |
| Jel | Ethernet |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 (LAN + WAN, SELV) |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP) |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 126 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15g |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Ethernet) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1221706 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4063151310271 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 326 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 240 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 14,752 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Tápellátás 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1105116
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456055
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program- és konfigurációs memória 1129482
Az Ön előnyei
Biztonságos kommunikáció IPsec-en keresztül
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Felhőalapú VPN infrastruktúra a Phoenix Contacttól
Kulcsrakész VPN infrastruktúra üzemeltetőknek, gép- és berendezésgyártóknak
Biztonság és megbízhatóság az iparban jól bevált mGuard biztonsági technológia révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51