Biztonsági készülék
FL MGUARD 4302
-
Router
1357840
Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA0000382Cybersecurity Certificate
Engedély azonosítója: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705BSH
Engedély azonosítója: BSH 1122DNV
Engedély azonosítója: TAA0000382cULus Listed
Engedély azonosítója: E366272cULus Listed
Engedély azonosítója: E366272Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Központi menedzsmenteszköz
Legnagyobb fokú biztonság
Maximális teljesítmény
Az IT és az OT biztonságának integrálása
mGuard biztonsági technológia