FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, menedzselés nélküli, 4 portos switch, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési eljárás, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, egyszerű állapottartó felügyelő tűzfal, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Központi menedzsmenteszköz
Maximális teljesítmény
Legnagyobb fokú biztonság
Távkarbantartás a legnagyobb biztonsággal
mGuard biztonsági technológia