FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router sorozat, 5 RJ45 portok (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, konfigurálható állapottartó felügyelő tűzfal teljes körű funkcióterjedelemmel, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint, felhasználói tűzfal, feltételes tűzfal, szabálykészletek

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Központi menedzsmenteszköz
Legnagyobb fokú biztonság
Maximális teljesítmény
Az IT és az OT biztonságának integrálása
mGuard biztonsági technológia