A TRIO POWER teljesítménymodul kétirányú teljesítményátalakítása lehetővé teszi mind az energiavételezést a hálózatból, mind a betáplálást a hálózatba. A globális betáplálási szabványoknak megfelelő első tanúsítványok megkönnyítik a rugalmas felhasználást világszerte.
TRIO POWER, kétirányú AC/DC teljesítménymodul 20 kW kimenő teljesítménnyel, direkt rugós csatlakozással, 19"-os rackbe szerelhető, CAN-busz, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 50 V DC... 1000 V DC vagy bemenet: DC, kimenet: 380 V ... 480 V 3AC