TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC teljesítménymodul
1560712

TRIO POWER, kétirányú AC/DC teljesítménymodul 20 kW kimenő teljesítménnyel, direkt rugós csatlakozással, 19"-os rackbe szerelhető, CAN-busz, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 50 ... 1000 VDC vagy bemenet: DC, kimenet: 380 ... 480 V 3AC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

max. 97%-os hatásfok: alacsony veszteségek az áramátalakítás közben
Hálózati betáplálási funkció
Skálázható rendszer max. 960 kW teljesítményig
Moduláris és rugalmas, különböző alkalmazásokhoz
Széles feszültségtartomány