Médiaátalakítók − optikai kábeles és rézvezetékes hálózatok összekötése

Médiaátalakítók

Az optikai kábeles médiaátalakítókkal az Ethernet és a terepi busz rézvezetékes interfészeit zavarbiztos optikai kábelekkel lehet helyettesíteni, a túlfeszültség-védelem, az árnyékolás és a potenciálkiegyenlítés ráfordítás-igényes megoldásai nélkül.

Médiaátalakítók Ethernet hálózatokhoz


Médiaátalakítók Ethernet hálózatokhoz

Ethernet médiaátalakítók ipari alkalmazásokhoz

Az ipari Ethernet alkalmazások nagy zavarállósága és adatátviteli távolsága érdekében a médiaátalakítók az Ethernetes adatokat transzparens módon átteszik optikai kábelre. A készüléktől és a kábeltől függően akár 80 km-es távolságokat is áthidalnak, akár 1 Gbit/s adatátviteli sebességgel.

Az Ethernet médiaátalakító családot különösen a hosszú élettartam és a sokoldalúság jellemzi. A széleskörű termékválaszték számos alap-, bővített és speciális követelményeket kielégítő készüléket tartalmaz, például a robbanásveszélyes területeken, valamint az energiaellátási és -elosztási alkalmazásokban való használatra.

Válasszon az alkalmazásának megfelelő funkciók és különböző üvegszálas interfészek közül. Az egyedi szerelési tartozékok különösen rugalmas telepítési lehetőségeket kínálnak.

Médiaátalakítók terepi buszokhoz


Médiaátalakítók a PROFIBUS-hoz

Médiaátalakítók a PROFIBUS-hoz

Médiaátalakítók a PROFIBUS-hoz

A PSI-MOS termékcsalád moduláris médiaátalakítóival a rézvezetékes PROFIBUS interfészeket optikai kábellel lehet helyettesíteni. Az átalakítás protokolltranszparens módon történik, egészen 12 Mbit/s adatátviteli sebességig. Ez jelentős előnyöket hoz az Ön számára:

  • Az adatátviteli sebesség automatikus felismerése vagy fix beállítása DIP-kapcsolókkal
  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletére
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • Bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységhez
  • Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
  • Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) az 1. zónában levő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
Médiaátalakító a CANopen® és a DeviceNet™ számára

Médiaátalakító a CANopen® és a DeviceNet™ számára

Médiaátalakító a CANopen® és a DeviceNet™ számára

A médiaátalakítók segítségével a CANopen® és DeviceNet™ terepibusz-rendszereket optikai kábeleken keresztül egyszerűen és zavarbiztosan lehet hálózatba kötni. Ez jelentős előnyöket hoz Önnek:

  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletére
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező az optikai kábeles szakaszok kritikus állapotai miatti korai figyelmeztetéshez
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • Kombinálja Ön is az optikai átalakítókat rézvezetékes jelismétlőkkel a tisztán rézvezetékes kapcsolathoz. Ezenkívül a kalapsín-buszcsatlakozókkal moduláris hubot lehet felépíteni.

Soros médiaátalakítók


Soros médiaátalakítók az RS-232-höz

Médiaátalakítók az RS-232 interfészhez, végberendezésként és T-csatolóként

Médiaátalakítók RS-232 összeköttetésekhez

Az RS-232 interfészek nagyon zavarérzékenyek az EMC-hatásokkal és a potenciálkülönbségekkel szemben. Az átviteli távolságok ezért nagyon rövidek. A Phoenix Contact médiaátalakítóival a soros interfészeket optikai kábellel lehet helyettesíteni. Ez jelentős előnyöket hoz Önnek:

  • Nagyobb átviteli távolságok
  • Az EMC-behatások megszüntetése
  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletére
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) az 1. zónában levő készülékek közvetlen csatlakoztatásához