Optikai átalakító SC duplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről monomódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás.
Médiaátalakítók
Az optikai kábeles médiaátalakítókkal az Ethernet és a terepi busz rézvezetékes interfészeit zavarbiztos optikai kábelekkel lehet helyettesíteni, a túlfeszültség-védelem, az árnyékolás és a potenciálkiegyenlítés ráfordítás-igényes megoldásai nélkül.
Optikai átalakító LC duplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás.
Optikai átalakító ST-(B-FOC-) csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről monomódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető.
Optikai átalakító SC duplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről monomódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás.
Optikai átalakító SC simplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás.
Optikai átalakító ST-(B-FOC-) csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető.
Optikai átalakító SC simplex dugasszal (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú szálra, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Gigabites optikai átalakító SC duplex dugasszal (850 nm) 1000Base-T-ről multimódusú szálra, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Optikai átalakító SC duplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás.
Optikai átalakító SC simplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Új termékek
Ethernet médiaátalakító
Megbízható kommunikáció optikai kábelen keresztül
Az ipari Ethernet alkalmazások nagy zavarállósága és adatátviteli távolsága érdekében a médiaátalakítók transzparens módon alakítják át az Ethernet-adatokat optikai kábelre. A készüléktől és a kábeltől függően akár 80 km-es távolságokat is áthidalnak, akár 1 Gbit/s adatátviteli sebességgel.
Fő jellemzők
- 10/100/1000 Mbit/s átviteli sebesség (készüléktől függően)
- Különböző üvegszálas csatlakozók: SC duplex, SC szimplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maximális hatótávolság akár 80 km
- Fémből és műanyagból készült ház
- Átfogó engedélyezési csomag: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Önnek nyújtott előnyök
- Széles portfólió minden alkalmazáshoz
- Gigabites kommunikáció – ideális nagy adatáteresztő képességű alkalmazásokhoz
- Kompakt kialakítás és rugalmas telepítés
- Alacsony késleltetés a valós idejű protokollokat használó alkalmazásokhoz
- Redundáns tápellátás
Médiaátalakítók Ethernet hálózatokhoz
Ethernet médiaátalakítók ipari alkalmazásokhoz
Az ipari Ethernet alkalmazások nagy zavarállósága és adatátviteli távolsága érdekében a médiaátalakítók az Ethernetes adatokat transzparens módon átteszik optikai kábelre. A készüléktől és a kábeltől függően akár 80 km-es távolságokat is áthidalnak, akár 1 Gbit/s adatátviteli sebességgel.
Az Ethernet médiaátalakító családot különösen a hosszú élettartam és a sokoldalúság jellemzi. A széleskörű termékválaszték számos alap-, bővített és speciális követelményeket kielégítő készüléket tartalmaz, például a robbanásveszélyes területeken, valamint az energiaellátási és -elosztási alkalmazásokban való használatra.
Válasszon az alkalmazásának megfelelő funkciók és különböző üvegszálas interfészek közül. Az egyedi szerelési tartozékok különösen rugalmas telepítési lehetőségeket kínálnak.
Médiaátalakítók terepi buszokhoz
Médiaátalakítók a PROFIBUS-hoz
Médiaátalakítók a PROFIBUS-hoz
A PSI-MOS termékcsalád moduláris médiaátalakítóival a rézvezetékes PROFIBUS interfészeket optikai kábellel lehet helyettesíteni. Az átalakítás protokolltranszparens módon történik, egészen 12 Mbit/s adatátviteli sebességig. Ez jelentős előnyöket hoz az Ön számára:
- Az adatátviteli sebesség automatikus felismerése vagy fix beállítása DIP-kapcsolókkal
- Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletére
- Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
- Bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységhez
- Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
- Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) az 1. zónában levő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
Médiaátalakító a CANopen® és a DeviceNet™ számára
Médiaátalakító a CANopen® és a DeviceNet™ számára
A médiaátalakítók segítségével a CANopen® és DeviceNet™ terepibusz-rendszereket optikai kábeleken keresztül egyszerűen és zavarbiztosan lehet hálózatba kötni. Ez jelentős előnyöket hoz Önnek:
- Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletére
- Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező az optikai kábeles szakaszok kritikus állapotai miatti korai figyelmeztetéshez
- Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
- Kombinálja Ön is az optikai átalakítókat rézvezetékes jelismétlőkkel a tisztán rézvezetékes kapcsolathoz. Ezenkívül a kalapsín-buszcsatlakozókkal moduláris hubot lehet felépíteni.
Soros médiaátalakítók
Médiaátalakítók az RS-232 interfészhez, végberendezésként és T-csatolóként
Médiaátalakítók RS-232 összeköttetésekhez
Az RS-232 interfészek nagyon zavarérzékenyek az EMC-hatásokkal és a potenciálkülönbségekkel szemben. Az átviteli távolságok ezért nagyon rövidek. A Phoenix Contact médiaátalakítóival a soros interfészeket optikai kábellel lehet helyettesíteni. Ez jelentős előnyöket hoz Önnek:
- Nagyobb átviteli távolságok
- Az EMC-behatások megszüntetése
- Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletére
- Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
- Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
- Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) az 1. zónában levő készülékek közvetlen csatlakoztatásához