Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MC 1000E-MM ST - Optikai kábeles jelátalakító
1330504

Optikai átalakító ST-(B-FOC-) csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről multimódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Auto-MDI-/MDI-X átkapcsolás
100 Mbit/s átviteli sebesség
Link Fault Pass Through (LFPT) funkció az egyszerű kapcsolatfelügyelethez
IEC 61850-3 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613