Ipari dugaszolható csatlakozók

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

A HEAVYCON COMPLETE sorozatba tartozó ipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és a legmostohább körülmények között is garantálják az energia, az adatok és a jelek biztonságos átvitelét. A fémből vagy üvegszál-erősítésű műanyagból készült házak ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek és a nagy mechanikai terheléseknek. A műanyag változatok maximális megbízhatóságot kínálnak alacsony súly és tárolási költségek mellett.

Önnek nyújtott előnyök

  • Mindig az Ön követelményeinek megfelelő dugaszolható csatlakozók három különböző sorozatban
  • Kompatibilis dugaszolás: a házak és az érintkezőbetétek a szerelés és a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az ismert gyártók megoldásaival
  • Rugalmas kombinálhatóság: többféle csatlakozástechnika az érintkezőbetéteknél és a kapocsadaptereknél
  • Egyedi, kompakt interfész: kombinálja Ön is a jelekhez, adatokhoz, teljesítményhez és pneumatikához való moduláris érintkezőbetéteket egyetlen dugaszolható csatlakozóban
  • Védelem az elektromágneses zavarok ellen: a fémházak EMC-védelemre előkészített (EMC ready) kivitelűek a vezetőképes felületek és tömítések révén.
HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók

Konfigurátor nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A HEAVYCON konfigurátor optimális módon támogatja Önt egyedi dugaszolható csatlakozójának kialakításában. Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával néhány lépésben konfigurálhatja dugaszolható csatlakozóját – hibamentesen. Lehetőség van a cikklista exportálására, elküldésére vagy a megoldás közvetlen megrendelésére.

Új termékek

Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetét-modul nagyáramú alkalmazásokhoz
HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetét-modul funkcióval, nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Click-in modultartó keretek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Egyszerű és szerszám nélküli szerelés

A HEAVYCON segítségével a nehézipari dugaszolható csatlakozók egyedi konfigurálása és használata teljesen szerszámmentes, így még egyszerűbb és kevésbé időigényes. Olyan csatlakozókkal, amelyek „bekattannak” – az érintkezőbetétek nagy választékától a kereteken keresztül a védővezető-érintkezőig.

Fő jellemzők

  • Csatlakozástechnikai keret: Click-in reteszelés
  • A PE csatlakozástechnikája: direkt rugós csatlakozás
  • Modulok száma: legfeljebb 6
  • Párosítási ciklusok: 500
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • Ön is időt és pénzt takaríthat meg: megbízható, szerszám nélküli Click-in reteszelés
  • Gyors vezetékcsatlakozás direkt rugós (Push-in) technológiával – még a védővezető-érintkezőnél és beszerelt állapotban is
  • Kényelmes modulreteszelés: egyszerű telepítés az egyértelmű bepattanásnak köszönhetően
  • Egyedi és helytakarékos: különböző modulok kombinálása
  • Nagyteljesítményű teljesítménymodulok: max. 300 A-es áram megbízható átvitele

HEAVYCON nagyteljesítményű érintkezőbetét-modulok

Egyedi vezetékezés nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való érintkezőbetét-modulokkal akár 300 A áramot is megbízhatóan át lehet vinni. A jel-, adat- és teljesítményátvitelre szolgáló más modulokkal egy házban kombinálva Ön is létrehozhatja a saját egyedi interfészét.

Fő jellemzők

  • Modulok max. 120 mm²-es krimpcsatlakozással
  • Modulok max. 16 mm²-es direkt rugós csatlakozással
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Méretezési feszültség és áram: max. 1000 V és 300 A
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • A krimpérintkezők innovatív, szerszám nélküli reteszelése és kireteszelése
  • Rendkívül kompakt moduláris interfész a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén
  • Gyors és biztonságos vezetékezés, még szűk helyeken vagy beépített állapotban is
  • Max. 16 mm² keresztmetszetű vezetékek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatása direkt rugós (push-in) technológiával
  • Dugaszolási kompatibilitás a piaci standarddal

Dugaszolható vezeték-összekötők

Egyszerű vezetékezés a kapcsolószekrényben

A HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők nagyobb hatékonyságot kínálnak a kapcsolószekrények vezetékezéséhez. Ön akár 108 vezetőt is közvetlenül a vezeték-összekötőhöz vezetékezhet a sorkapocsgyártás során. A kábelkorbácsokat kényelmesen, egyszerű dugaszolással csatlakoztathatja a kapcsolószekrényben.

Fő jellemzők

  • Pólusszám 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krimpcsatlakozás
  • Védett csatlakozás a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Biztonságos érintkezővezetés a tölcséres párnának köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy idő- és költségmegtakarítás, mivel a kapocssorokat közvetlenül lehet a dugaszolható csatlakozással vezetékezni a gyártás során
  • A kapocssorok gyors cseréje a vezeték-összekötők egyszerű kioldásával
  • Az összeköttetés véletlen kioldódásának megakadályozása a reteszelőelemnek köszönhetően
  • Az érintkezési hibák elkerülése még ferde dugaszolás esetén is az érintkezők biztonságos központosításával a tölcséres párnák segítségével

Érintkezőbetét-modulok funkcióval

Áthidalás, bontás és biztosítás a terepen

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók áthidalóárokkal és elválasztó zónával ellátott moduláris érintkezőbetétei nagyfokú rugalmasságot kínálnak. Helyezze át a funkciót a kapcsolószekrényből a terepre, és valósítsa meg a potenciáláthidalást vagy a teljesítmény biztosítását közvetlenül az alkalmazásnál.

Fő jellemzők

  • Többfunkciós bontózóna
  • Kettős áthidalóárok
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • 5 pólusú
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Alkalmas minden HEAVYCON modultartó kerethez
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság és a kábelezés csökkentése decentralizált felépítményekkel
  • Egyszerű energiatovábbítás és ágbiztosítás közvetlenül a terepen
  • Nagyobb rugalmasság: a biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok bontózónája
  • Gyors, szerszám nélküli vezetőcsatlakoztatás direkt rugós technológiával
  • Egyedi interfész a különböző átviteli médiumok egy dugaszolható csatlakozóban való kombinálása révén

Becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházak

Egyszerű, időtakarékos szerelés

A HEAVYCON D7 becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházakkal jelentős időt lehet megtakarítani a telepítés során. Kényelmesen rögzíthetők a kerek fali kivágásokban M25 vagy M32 ellenanyával, vagy a megfelelő menettel ellátott motorokba és készülékekbe csavarozhatók.

Fő jellemzők

  • Alumínium présöntvény és műanyag ház
  • Dugaszolható interfész
  • M25 vagy M32 fali kivágásokhoz
  • D7 méret
  • Egyenes és döntött kivitel
  • Védettség: IP66, IP67
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +125 °C
  • Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelentős időmegtakarítás a kerek fali kivágásba történő egyszerű és kényelmes beszerelésnek köszönhetően
  • A meglévő kábeltömszelence dugaszolható alternatívája nagyobb rugalmasságot kínál a kábelezés és a karbantartás terén
  • Helytakarékos kábelezés szűk helyeken a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Optimális IP- és EMC-védelem garantálja a rendszer megbízható és biztonságos működését

Minden alkalmazáshoz a megfelelő ipari dugaszolható csatlakozó


HEAVYCON COMPLETE Kompatibilis dugaszolás, rugalmas kombinálhatóság

A HEAVYCON COMPLETE termékválasztékkal Ön szinte az összes dugaszolható csatlakozót kombinálhatja egymással – tökéletesen illeszkedve az adott alkalmazási területhez, a helyigényhez és a konfekcionálási ráfordításhoz. A nehézipari dugaszolható csatlakozók átfogó programja fém- és műanyag házakat, érintkezőbetéteket, kábeltömszelencéket és különféle tartozékokat tartalmaz.

E-CIKK: Ipari dugaszolható csatlakozók
A teljes termékválaszték áttekintése

A nehézipari dugaszolható csatlakozóink termékválasztéka: bevált módon sokoldalú, zseniálisan rugalmas vagy kompromisszumok nélkül robusztus az igény – minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínáljuk.

AZ E-CIKK MEGNYITÁSA
Ipari dugaszolható csatlakozók minden alkalmazásoz

Házak ipari dugaszolható csatlakozókhoz


A dugaszolható csatlakozók házai

HEAVYCON házak dugaszolható csatlakozókhoz Kompatibilis dugaszolás, rugalmas kombinálhatóság

Három sorozatunk csatlakozóházaival és a hozzájuk való érintkezőbetétekkel mindig a megfelelő dugaszolható csatlakozást lehet létrehozni. Az összes házsorozat jól illeszkedik a standard falkivágásokba. A műanyagból készült STANDARD és házhoz felszíni szerelésű csatlakozóházra van szükség, míg az ADVANCE házak közvetlenül a falra szerelhetők. A STANDARD és az EVO sorozat minden háza szabadon kombinálható, és kompatibilis a neves gyártók alumíniumházaival. Ez azt jelenti, hogy minden összetevő rugalmasan kombinálható, módosítható vagy cserélhető.

Ipari dugaszolható csatlakozó kengyeles reteszeléssel

HEAVYCON STANDARD - csatlakozóházak minden alkalmazáshoz Bizonyított sokoldalúság három méretben

A HEAVYCON STANDARD házsorozatot az alumínium présöntvényből és műanyagból készült robusztus házak széles választéka jellemzi, különböző kábelleágazási irányokkal és reteszelésekkel. Legyen szó hagyományos kapcsolószekrény-csatlakozásról, korlátozott helyviszonyokról vagy kompakt kialakításról, a három különböző B, D és COM méret minden alkalmazáshoz megfelelő interfészt kínál. Kombinálja a lengő csatlakozóházakat fali, aljzat- vagy toldó tokozattal − igény szerint. Az alumínium változatok EMC alkalmazásokhoz is alkalmasak.

HEAVYCON STANDARD csatlakozóházak, B sorozat

Nehézipari dugaszolható csatlakozók kengyeles reteszelése
A nehézipari dugaszolható csatlakozók legkülönbözőbb leágazási irányai
Különlegesen nagy ház nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Nehézipari dugaszolható csatlakozóváltozatok nagyobb vezetékezési térrel
Lengő csatlakozóházak kötetlen kombinálása
HEAVYCON STANDARD ipari dugaszolható csatlakozók EMC-védelme
Nehézipari dugaszolható csatlakozók kengyeles reteszelése

A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.

A nehézipari dugaszolható csatlakozók legkülönbözőbb leágazási irányai

Ajánljuk Önnek az egyenes vagy oldalirányú kábelleágazással ellátott lengő csatlakozóházat az általánosan használt metrikus és Pg menetekhez.

Különlegesen nagy ház nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A B32 és B48 méretű extra nagyméretű csatlakozóházakba két rögzített pólusszámú érintkezőbetét helyezhető el egymás mellé. Emiatt különösen alkalmasak a sokpólusú tápellátó vezetékekhez.

Nehézipari dugaszolható csatlakozóváltozatok nagyobb vezetékezési térrel

A max. M50-es kábelleágazásokkal ellátott magas lengő csatlakozóházak és aljzat tokozatok nagyobb teret kínálnak a nagy átmérőjű vezetékek és vezetékkötegek csatlakoztatásához. Ideálisak a moduláris érintkezőbetétekkel megvalósítandó alkalmazásokhoz.

Lengő csatlakozóházak kötetlen kombinálása

Kombinálja a lengő csatlakozóházat igényei szerint falra szerelhető, toldó vagy aljzat tokozatokkal, valamint moduláris vagy rögzített pólusszámú érintkezőbetétekkel.

HEAVYCON STANDARD ipari dugaszolható csatlakozók EMC-védelme

A csatlakozóházak felületei és tömítései elektromosan vezetőképes kivitelűek. Az árnyékolt kábeltömszelencékkel együtt ez megbízható EMC-védelmet nyújt.

HEAVYCON STANDARD ház, D méret

Helytakarékos HEAVYCON D7 ház
HEAVYCON D7 becsavarható menettel
Falra szerelhető HEAVYCON D7
D7 ház fröccsenő vízben
HEAVYCON D7 RJ45 érintkezőbetéttel
Keskeny HEAVYCON házak
Helytakarékos HEAVYCON D7 ház

A HEAVYCON STANDARD D7 nehézipari dugaszolható csatlakozók segítségével szűkös helyviszonyok között is továbbítani lehet a jeleket és a teljesítményt. Ön választhat a korrózióálló fémházak és a fröccsöntött kábeltömszelencével ellátott műanyag házak között.

HEAVYCON D7 becsavarható menettel

A HEAVYCON D7 becsavarható menettel ellátott falra szerelhető csatlakozóházakkal jelentős időt lehet megtakarítani a szerelés során. Kényelmesen rögzíthetők a kerek fali kivágásokban M25 vagy M32 ellenanyával, vagy a megfelelő menettel ellátott motorokba és készülékekbe csavarozhatók.

Falra szerelhető HEAVYCON D7

A D7 falra szerelhető csatlakozóház egyszerűen, igény szerint kettő vagy négy csavarral szerelhető fel.

D7 ház fröccsenő vízben

A robusztus D7 házak megbízhatóan korrózióállóak és optimálisan védenek a por és víz ellen. A dugaszolható csatlakozás ellenáll a durva környezeti hatásoknak és legfeljebb IP67 védettséget biztosít. Ennek köszönhetően kültéren is biztonságosan felhasználható.

HEAVYCON D7 RJ45 érintkezőbetéttel

A D7 házakba való RJ45-ös érintkezőbetétekkel kompakt és robusztus interfészeket lehet megvalósítani, amelyekkel az adatokat biztonságosan és megbízhatóan lehet átvinni nagy, akár 10 Gbit/s sebességgel. Az RJ45-ös dugaszolható csatlakozókészletek a kvalifikált előzetes kiválasztás révén garantálják az Ön alkalmazása összetevőinek gyors és biztonságos kábelezését. A ház tömszelencéjében elhelyezett hasított tömítés ezenkívül lehetővé teszi az előszerelt vezetékek egyszerű bevezetését.

Keskeny HEAVYCON házak

A D15, D25 és D50 méretű STANDARD csatlakozóházak különösen keskeny kialakításban is védik az interfészeket. Illeszkedő érintkezőbetétek gondoskodnak a gyors installálásról, akár direkt rugós csatlakozással is.

HEAVYCON STANDARD ház, COM méret

HEAVYCON COM ház
Innovatív PE-csatlakoztatás
Motor HEAVYCON-COM dugaszolható csatlakozóval
HEAVYCON COM ház

A HEAVYCON COM házak kompakt kialakítása a decentralizált felépítmények egyszerű és megbízható kábelezését teszi lehetővé az automatizálástechnikában. Akár műanyagból, akár kiváló minőségű alumínium présöntvényből készülnek, egyenes vagy oldalsó kábelleágazással vannak ellátva – a COM házak rendkívül ellenállóak és megbízhatóak.

Innovatív PE-csatlakoztatás

A nagyobb biztonságról gondoskodik az innovatív földelési koncepció az érintkezőbetéten kívül előrenyúló védőföldelés-csatlakozással.

Motor HEAVYCON-COM dugaszolható csatlakozóval

Védelem elektromágneses zavarok ellen: a fémházak EMC-védelemre előkészített (EMC ready) kivitelűek a vezetőképes felületek és tömítések révén.

Ipari dugaszolható csatlakozó rugalmasan szerelhető kábeltömszelencével

HEAVYCON EVO - rugalmas műanyag csatlakozóházak Olyan robusztus, mint a fém, ipari alkalmazásokhoz tesztelve

A HEAVYCON EVO termékcsalád az üvegszál-erősítésű műanyagból készült, különösen robusztus csatlakozóházakat jelenti. Különböző kábelorientációkat és mechanikai rugalmasságot kínálnak fémszinten. Megfelelnek az IP66-os védelmi osztálynak, és az IK08/09-es ütésállóságnak köszönhetően ugyanolyan robusztusak, mint a fémházak. A szabványos alumíniumházakkal is kompatibilisek. Kifinomult betervezésük egyesíti a stabilitást, a védelmet és a rugalmasságot - csökkentett súllyal és alacsonyabb költségekkel.

HEAVYCON EVO ház részletesen

Változatok számának csökkentése a HEAVYCON EVO használatával
Üvegszál-erősítésű műanyag
HEAVYCON EVO többszörös kábeltömszelencék
Rugalmas kábel kivezetési irányok
D15 beépítési méretű EVO csatlakozóházak
HEAVYCON EVO M1 házak
Változatok számának csökkentése a HEAVYCON EVO használatával

A HEAVYCON EVO csatlakozóházak akár 70%-kal csökkentik a változatok számát és így a raktározási költségeket is. Egyetlen házzal és négy kábeltömszelencével Ön az összes alkalmazási esetre megoldást talál.

Üvegszál-erősítésű műanyag

A műanyag házas változatok ugyanolyan megbízhatóak, mint a fém változatok, köszönhetően az IP66 védelmi osztálynak, az IK08/IK09 ütésállóságnak és a -40 és 125 °C közötti hőmérséklet-tartománynak.

HEAVYCON EVO többszörös kábeltömszelencék

A HEAVYCON EVO csatlakozókhoz való többszörös kábeltömszelencékkel kényelmesen és megbízhatóan lehet bevezetni a különböző vezetékeket a kapcsolószekrénybe egyetlen dugaszolható interfészen keresztül. Egyszerűen és könnyedén lehet áttolni a vezetékeket a kilyukasztott membránon. Az IP65 védettséget a membrántömítés és a kábelkötegelővel való rögzíthetőség garantálja.

Ugrás a HEAVYCON EVO többszörös kábeltömszelencékhez
Rugalmas kábel kivezetési irányok

A rugalmas bajonettzárnak köszönhetően a helyszínen beállíthatja a kábelvezetés irányát, és utólag újra megváltoztathatja azt. Ön választhat az egyenes és az oldalirányú leágazás között. Az házakkal két flexibilis kábelleágazás helyezhető el egy műanyag házon.

D15 beépítési méretű EVO csatlakozóházak

A D15 és D25 méretű EVO csatlakozóházak különösen keskenyek, és a legszűkösebb helyviszonyok között is megvédik az Ön interfészeit. Illeszkedő érintkezőbetétek gondoskodnak a gyors installálásról, akár direkt rugós csatlakozással is.

HEAVYCON EVO M1 házak

A műanyagból készült M1-es egyedi modulházak egy moduláris érintkezőbetétet és egy PE modult fogadnak be. Ezáltal rendkívül kompakt interfészt alkotnak.

Ipari dugaszolható csatlakozók csavaros reteszeléssel

HEAVYCON ADVANCE - csatlakozóházak extrém terhelésekhez Maximális védelem az interfészek számára - kompromisszumok nélküli robusztusság

A csavaros reteszeléssel ellátott HEAVYCON ADVANCE nehézipari dugaszolható csatlakozók alkalmasak a különösen agresszív környezetekhez, pl. a parthoz közeli tengeri alkalmazásoknál, a vegyiparban vagy a vasúti ágazatban. Az érzékeny interfészek jól védettek, az EMC-hatások ellen is. A fali átvezetéshez az egyébként szokásos falra szerelhető csatlakozóházat két egyszerű szerelőperem váltotta fel, ami szerelési és anyagköltségeket takarít meg. Így a lengő csatlakozóház közvetlenül a kapcsolószekrény falán tömít.

HEAVYCON ADVANCE ház részletesen

HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó falra szerelhető csatlakozóház nélkül
HEAVYCON ADVANCE – megtakarítási lehetőség
HEAVYCON ADVANCE csavaros reteszelés
HEAVYCON ADVANCE házváltozatok
HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó konfigurálása
HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó falra szerelhető csatlakozóház nélkül

A HEAVYCON ADVANCE házakkal elfelejtheti a szokásos falra szerelhető csatlakozóházakat a készülék-oldalon. Ezért a házak különösen hosszú élettartamúak, robusztusak és helytakarékosak.

HEAVYCON ADVANCE – megtakarítási lehetőség

A szokásos falra szerelhető csatlakozóházak szükségtelensége lehetővé teszi a szerelési és anyagköltségek megtakarítását. További megtakarítási lehetőséget kínál a fémházak alacsony kialakítása és a műanyag kivitel kiöntött kábeltömszelencéje.

HEAVYCON ADVANCE csavaros reteszelés

Az ADVANCE lengő csatlakozóházat két szerelőperemmel és robusztus rozsdamentes acél reteszelőcsavarokkal közvetlenül a falra lehet erősíteni. Ez gondoskodik a jó tömítésről, és megnehezíti a jogosulatlan felnyitást.

HEAVYCON ADVANCE házváltozatok

A HEAVYCON ADVANCE fém és műanyag kivitelben kapható. A porszórt kültéri házak rendkívüli követelményeknek is megfelelnek.

HEAVYCON ADVANCE ipari dugaszolható csatlakozó konfigurálása

Az ADVANCE csatlakozóházakat igény szerint moduláris vagy rögzített pólusszámú érintkezőbetétekkel kombinálhatja.

Nehézipari dugaszolható csatlakozók a kocsiátjáróhoz

HEAVYCON HPR - Csatlakozóházak vasúti alkalmazásokhoz A vasúti járművek biztonságos jelzése és energiaátvitele érdekében

A HEAVYCON HPR ház specifikációit a szállítás- és közlekedéstechnikai felhasználáshoz alakítottuk ki. A lengő, falra szerelhető házak és az aljzat tokozatok megfelelnek a vasúti járművek biztonságos jel- és teljesítmény-átviteli áramköreire vonatkozó meghonosodott szabványoknak. A speciális porszórt bevonatnak és az UV-álló tömítéseknek köszönhetően ellenállnak az agresszív környezeti hatásoknak. A robusztus csavaros reteszelés az IEC 61373 / EN 50155 szerinti megbízható rezgés- és ütésállóságot kínálja. A víz és szennyeződés elleni megbízható védelmet az IP68/IP69K védettség garantálja.

Érintkezőbetétek ipari dugaszolható csatlakozókhoz


Fix pólusszámú és moduláris HEAVYCON érintkezőbetétek

Fix pólusszámú vagy moduláris Megbízható jel-, adat- és teljesítményátvitel

Különböző médiumokat szeretne átvinni egy interfészen, vagy vezetékeket szeretne gyorsan csatlakoztatni az energiaelosztáshoz? A Phoenix Contact megfelelő érintkezőbetéteket kínál a nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz az adatok, jelek és teljesítmény átvitelére. Érintkezőbetéteink kompatibilisek és rugalmasan kombinálhatók a piacon szokásos minden méretben. A HEAVYCON MODULAR elemekből Ön is egyedileg állíthatja össze helytakarékos ipari dugaszolható csatlakozóit. Kombinálja az illeszkedő modulokat széles ajánlatunkból.

HEAVYCON érintkezőbetétek Click-in reteszeléssel

Érintkezőbetétek Clik-in reteszeléssel Teljesen szerszám nélküli telepítés

A moduláris és fix pólusszámú, Click-in reteszelésű HEAVYCON érintkezőbetétek lehetővé teszik a nehézipari dugaszolható csatlakozók átfogóan szerszám nélküli telepítését. Önnek nincs szüksége csavarhúzóra a vezetékcsatlakozáshoz vagy a házba való beszereléshez – ez egyedülálló a piacon. Ezáltal minden eddiginél egyszerűbbé és időtakarékosabbá válik a nehézipari dugaszolható csatlakozók szerelése és használata.

Fix pólusszámú HEAVYCON érintkezőbetétek

HEAVYCON fix pólusszámú Minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozástechnika

Fix pólusszámú érintkezőbetéteinkkel átfogóan kompatibilis interfészt kínálunk Önnek a piacon szokásos összes méretben. Ezek különböző teljesítményosztályokban és csatlakozástechnikákkal kaphatók. Az olyan gyorscsatlakozás-technikákkal, mint pl. a direkt rugós vagy a QUICKON késes kapocscsatlakozás, másodpercek alatt és szerszám nélkül csatlakoztathatók a vezetékek.

Fix pólusszámú HEAVYCON érintkezőbetétek

Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek ipari dugaszolható csatlakozókhoz
Érintkezőbetétek direkt rugós csatlakozással
PE adapter nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz
Potenciálelosztás az ipari dugaszolható csatlakozóban
Ipari dugaszolható csatlakozók kódolása
Helytakarékos kapocsadapterek
Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek ipari dugaszolható csatlakozókhoz

  • Egyszerű direkt rugós csatlakozás: a direkt rugós csatlakozású érintkezőbetétek a direkt dugaszolási technika révén egyszerű kezelést, rendkívül rövid csatlakoztatási időt és biztonságos kapcsolatot kínálnak.
  • Gyors IDC-csatlakozás: a vezetékezési idő max. 60%-os megtakarítása. A
    QUICKON késes kapocscsatlakozással Ön előkészítés nélkül kötheti be a hajlékony és a tömör vezetőket.
  • Kompakt krimpcsatlakozás: a krimpcsatlakozású érintkezőbetétek a csatlakozási pontok kis helyigényével tűnnek ki.
  • Univerzális csavaros csatlakozás: feleljen meg Ön is a legszigorúbb igényeknek a karbantartásmentes csavaros csatlakozással. A vezetők csatlakoztatása gáztömör és tartós módon történik.

Érintkezőbetétek direkt rugós csatlakozással

A sokpólusú, moduláris direkt rugós érintkezőbetétekkel max. 46 jelérintkezőt lehet egyszerűen csatlakoztatni egyetlen B24 méretű dugaszolható csatlakozóval.

PE adapter nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való direkt rugós csatlakozástechnikájú PE adapter lehetővé teszi a védővezető egyszerű vezetékezését. A közvetlen dugaszolásnak köszönhetően a szerelés szerszám nélkül, kényelmesen végezhető a kapcsolószekrény belsejéből is.

Potenciálelosztás az ipari dugaszolható csatlakozóban

A kettős vezetékcsatlakozású TWIN modulok helytakarékos áthidalási funkciót kínálnak közvetlenül a dugaszolható csatlakozóban megvalósított potenciálelosztáshoz.

Ipari dugaszolható csatlakozók kódolása

Biztosítsa az egymás melletti egyforma dugaszolható csatlakozókat a felcserélés és a helytelen dugaszolás ellen. Az olyan kódolási módokkal szemben, mint a kódolócsapok vagy hüvelyek, a műanyag profilokat egyszerűen csak be kell pattintani a HEAVYCON érintkezőbetétek kódolóhornyaiba − és kész.

Helytakarékos kapocsadapterek

A kapocsadapter a klasszikus sorkapocs és az érintkezőbetét tökéletes szimbiózisa. Szerelje be a kapocsadaptert a kapcsolószekrény falába. Csatlakoztassa kívülről a dugaszolható csatlakozót. A kapocsadapterek csavaros vagy direkt rugós csatlakozással kaphatók.

HEAVYCON moduláris érintkezőbetétek

HEAVYCON MODULAR Minden egyetlen házban

A HEAVYCON MODULAR segítségével Ön egyedileg összeállíthatja a saját dugaszolható csatlakozóját. A különféle átviteli médiumok egy házban való kombinálása révén rendkívül kompakt interfész hozható létre. A széles termékpaletta magában foglalja a teljesítmény-, jel- és adatátvitelhez, valamint a pneumatikus alkalmazásokhoz való érintkezőbetéteket.

HEAVYCON moduláris érintkezőbetétek

HEAVYCON MODULAR
Modultartó keret szerszám nélküli Click-in reteszeléssel
Az érintkezőbetétet a keretbe lehet pattintani
Egyszerű csatlakoztatás direkt rugós csatlakozással
Moduláris érintkezőbetét nagyáramú alkalmazásokhoz
Nagysebességű adatátvitel gigabites érintkezőbetétekkel
HEAVYCON MODULAR

Modulokat kínálunk max. 300 A-es áramokhoz, max. 2500 V-os feszültségekhez, a max. 25 pólusú jelátvitelhez és a biztonságos adatátvitelhez, valamint betéteket a pneumatikus alkalmazásokhoz.

Modultartó keret szerszám nélküli Click-in reteszeléssel

A modultartó kerettel Ön is gyorsan, biztonságosan és ráfordítás nélkül szerelheti be az érintkezőbetéteket. A hallható és érezhető bepattanás jelzi a helyes pozíciót – a maximális folyamatbiztonság érdekében, minimális időráfordítással.

Ugrás a Click-in reteszelésű modultartó keretekhez
Az érintkezőbetétet a keretbe lehet pattintani

Innovatív modultartó keretünkkel minden modulkombináció gyorsan és szerszám nélkül szerelhető. Pattintsa be az érintkezőbetéteket – és kész. Az oldalsó rugók megfogják és biztosan a helyükön tartják a modulokat.

Ugrás a moduláris érintkezőbetétekhez
Egyszerű csatlakoztatás direkt rugós csatlakozással

Szerszám nélküli, közvetlen behelyezés: a direkt rugós csatlakozású érintkezőbetétek kényelmes és rezgésálló vezetékcsatlakoztatást tesznek lehetővé.

Ugrás a moduláris direkt rugós érintkezőbetétekhez
Moduláris érintkezőbetét nagyáramú alkalmazásokhoz

A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz való nagyáramú érintkezőbetét-modulokkal max. 300 A / 1 000 V teljesítményt lehet megbízhatóan továbbítani. A krimpérintkezők innovatív módon, szerszám nélkül reteszelhetők és oldhatók ki.

Ugrás a nagyteljesítményű érintkezőbetétekhez
Nagysebességű adatátvitel gigabites érintkezőbetétekkel

Gyors és biztonságos adatátvitel: A HEAVYCON adatokhoz való érintkezőbetét-modulok több lehetőséget kínálnak a megbízható, nagy teljesítőképességű adatátvitelhez. A Mbites és Gbites modulok a vezetékek és az árnyékolási koncepciók széles választékát támogatják. Az USB-interfészek közvetlenül a dugaszolható csatlakozóba vannak integrálva a patchkábelek révén. Az RJ45-ös modulokkal Ön is egyszerűen használhatja RJ45-ös adatkábeleit az alkalmazásában.

Megoldások különleges követelményekhez


Nehézipari dugaszolható csatlakozók az adatközpontok energiaátviteléhez

Nehézipari dugaszolható csatlakozók az adatközpontok energiaátviteléhez Optimalizálja Ön is a kábelezését

Az adatközpontok számára elengedhetetlen a nagy teljesítményű és megbízható energiaelosztás. A kábelezési sűrűség növekedésével azonban az egyszerű és helytakarékos telepítés is egyre fontosabbá válik. Az ipari dugaszolható csatlakozók egyre inkább felváltják a hagyományos CEE csatlakozókat az adatközpontok energiaelosztásában. A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók számos meggyőző előnyt kínálnak.

HEAVYCON érintkezőbetét-modul funkcióval

Érintkezőbetét-modulok funkcióval Áthidalás, bontás és biztosítás a terepen

A decentralizált felépítményekkel helyet lehet megtakarítani a kapcsolószekrényben, és csökkenteni lehet a kábelezést. Az innovatív HEAVYCON MWF érintkezőbetét-modulok lehetővé teszik a funkciók áthelyezését a kapcsolószekrényből a terepre. A többfunkciós bontózóna és a kettős áthidalóárok az ötpólusú érintkezőbetétek legfontosabb jellemzői. A gyors és egyedi potenciálelosztást dugaszolható áthidalók teszik lehetővé. A bontózóna biztosító-, alkatrész- és bontódugaszok rugalmas használatát kínálja. Így pl. egyszerű energiatovábbítás és ágbiztosítás valósítható meg.

HEAVYCON felfogó keret fiókrendszerekhez

Felfogó keretek moduláris dugaszolható csatlakozókhoz Vakon dugaszolható

A HEAVYCON felfogó keretek a fiókrendszerek időtakarékos installálását és karbantartását kínálják. A felfogó keretek úszócsapágyazott aljzatai és előresiető vezetőcsapja lehetővé teszik a dugaszolható csatlakozók rálátás nélkül is biztonságos csatlakoztatását olyan helyeken, ahol a csatlakozók nem láthatók. A robusztus keretet moduláris érintkezőbetétekkel lehet beültetni. A különböző átviteli médiumok egy keretben történő kombinálása révén egyedi interfészeket lehet kialakítani.

Adapterhüvelyek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Adapterhüvelyek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz Egyszerű és dugaszolható kábelbevezetés

A HC-CES adapterhüvelyekkel Ön kombinálhatja a moduláris CES kábelbevezető rendszerek és a HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók előnyeit. Vezessen be egyszerűen és időtakarékos módon számos sokpólusú vezetéket és átviteli médiumot egyetlen dugaszolható interfészen keresztül a kapcsolószekrénybe. A vezetékeket kényelmesen lehet utólag kiegészíteni vagy kicserélni. Az adapterhüvelyeket egyszerűen lehet a B16 és B24 méretű falra szerelhető csatlakozóházakra felszerelni. A CES kábelbevezető rendszer gondoskodik a biztonságos tömítésről és a húzó tehermentesítésről.

HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők

Dugaszolható vezeték-összekötők Egyszerű vezetékezés a kapcsolószekrényben

A HEAVYCON CME dugaszolható vezeték-összekötők nagyobb hatékonyságot kínálnak a kapcsolószekrények vezetékezéséhez. Takarítson meg időt és költséget, és vezetékezzen akár 108 vezetőt is közvetlenül a vezeték-összekötőhöz a sorkapocsgyártás során. A kábelkorbácsokat kényelmesen, egyszerű dugaszolással csatlakoztathatja a kapcsolószekrényben.