A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 9, kivitel : D-SUB 9, Csap, Krimpcsatlakozás, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, alkalmazás: Adatok, krimpérintkezők nélkül