HC-A03-I-PT-M - Érintkezőbetét
1585252

Érintkezőbetét, pólusszám: 3+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal