CF CRIMPHANDY 0,5 - Csupaszoló- és krimpelőautomata
1212463

Hordozható csupaszoló- és krimpelőautomata, szervizszerszám, pótalkatrész (hulladékelvezető lemez), vágószerszám (CUTFOX 12), érvéghüvelyek szalagban

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyenletesen a legjobb minőségű munkaeredmények az automatikus felügyeleti funkcióknak köszönhetően
Korlátlan mobil használat az akkus üzemnek és a tartalék tárnak köszönhetően
Innováció a kapcsolóberendezések gyártásában - a CRIMPHANDY. A hordozható kézi automatával legfeljebb 2 másodperc alatt lecsupaszítható és krimpelhető a vezeték - az eddigiekhez képest 75%-kal gyorsabb a munka