AI 0,5-8 WH-S - Érvéghüvely
1212521

Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 8 mm, hüvelyhossz: 14 mm, szín: fehér, sávok száma: 20, aljzatok száma sávonként: 50

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A Crimphandy eszközhöz megfelelő szalagos kivitelű érvéghüvelyek az összes sorkapocsban történő használatra alkalmasak, különösen a CLIPLINE complete rendszer sorkapcsaihoz
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását