Csupaszoló- és krimpelőautomaták − két funkció egy készülékben

Csupaszoló- és krimpelőautomaták

Két funkció egy készülékben: a csupaszoló- és krimpelőautomatákkal a vezetők szigetelésének eltávolítása és krimpelése gyorsan és biztonságosan, egy munkafolyamatban végezhető el. A CF 3000 kompakt csupaszoló- és krimpelőautomata szalagos kiszerelésű érvéghüvelyek megmunkálására való. A tömeges megmunkáláshoz a CF 1000 típusú robusztus szerszámautomaták használhatók. A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata segítségével csupán két másodperc alatt elvégezhető a vezető konfekcionálása.

További információk
Go to Product Detail Page for item 1212466
CF CRIMPHANDY 1,5 - Krimpelőszerszám, elektromos
CF CRIMPHANDY 1,5 - Krimpelőszerszám, elektromos
1212466

Mobil kézi automatakészülék, akkumulátoros üzemeltetésű, szalagos kiszerelésű, funkcionális végű 1,5 mm2-es érvéghüvelyek feldolgozására, alkalmas PVC-szigetelésű vezetőkhöz (H07V-K), akkumulátorral, töltőkészülékkel, CUTFOX 12 kábelvágó ollóval, 2 hulladékelvezető lemezzel, szervizszerszámmal a hibák elhárítására, egy 1,5 mm2-es érvéghüvelycsíkkal, robusztus bőröndbe csomagolva.

Go to Product Detail Page for item 1212463
CF CRIMPHANDY 0,5 - Krimpelőszerszám, elektromos
CF CRIMPHANDY 0,5 - Krimpelőszerszám, elektromos
1212463

Mobil kézi automatakészülék, akkumulátoros üzemeltetésű, szalagos kiszerelésű, funkcionális végű 0,5 mm2-es érvéghüvelyek feldolgozására, alkalmas PVC-szigetelésű vezetőkhöz (H05V-K), akkumulátorral, töltőkészülékkel, CUTFOX 12 kábelvágó ollóval, 2 hulladékelvezető lemezzel, szervizszerszámmal a hibák elhárítására, egy 0,5 mm2-es érvéghüvelycsíkkal, robusztus bőröndbe csomagolva.

Go to Product Detail Page for item 1212464
CF CRIMPHANDY 0,75 - Krimpelőszerszám, elektromos
CF CRIMPHANDY 0,75 - Krimpelőszerszám, elektromos
1212464

Mobil kézi automatakészülék, akkumulátoros üzemeltetésű, funkcionális végű 0,75 mm2-es szalagos kiszerelésű érvéghüvelyek feldolgozására, alkalmas PVC-szigetelésű vezetőkhöz (H05V-K), akkumulátorral, töltőkészülékkel, CUTFOX 12 kábelvágó ollóval, 2 hulladékelvezető lemezzel, szervizszerszámmal a hibák elhárítására, egy 0,75 mm2-es érvéghüvelycsíkkal, robusztus bőröndbe csomagolva.

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű üzembe helyezés – plug and play
  • Rövid ciklusidő az egymáshoz hangolt részfolyamatoknak köszönhetően
  • Gyors keresztmetszetváltás a moduláris felépítés révén
  • Akár 75%-os időmegtakarítás a Crimphandy használatával a munkaműveletek összevonása és a nagyon egyszerű kezelés révén
CF 3000 hordozható csupaszoló- és krimpelőautomata

CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomata Kompakt és hordozható készülék szalagos kiszerelésű anyagokhoz

Mobil alkalmazásra a kompakt CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomaták használhatók. Ezzel a készülékkel gyorsan és biztonságosan munkálhatók meg a 0,25 és 2,5 mm² közötti keresztmetszetű, szalagos kiszerelésű érvéghüvelyek. Egyetlen munkamenetben történik a vezető csupaszolása, majd az érvéghüvely rápréselése.

Az automaták egy percen belül átállíthatók más keresztmetszetekre. Kompakt és könnyű kialakítása miatt a CF 3000 változó helyszíneken is használható.

CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomata a tömeges feldolgozáshoz

CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomata Robusztus és helyhez kötött gép ömlesztett áruhoz

A max. 10 mm²-es keresztmetszetű, szigetelt érvéghüvellyel ellátott vezetők tömeges feldolgozásához használja Ön is a stabil és robusztus CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomatát.

Egyetlen munkamenetben történik a vezető csupaszolása, majd az érvéghüvely rápréselése. Ezzel az automatával óránként akár 1 200 vezető is megmunkálható. A gép a moduláris kialakítás révén gyorsan átállítható a különböző keresztmetszetekhez. A mennyiségek áttekinthetők a beépített számláló révén.

Csupaszolás és krimpelés két másodperc alatt a mobil csupaszoló- és krimpelőautomatával

Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata Csupaszolás és krimpelés kevesebb, mint két másodperc alatt

A hagyományos vezetőfeldolgozás két munkafázisból áll, két szerszámra van hozzá szükség, és sok időt vesz igénybe. Crimphandy nevű mobil csupaszoló- és krimpelőautomatánk forradalmasítja ezt a folyamatot: csak egy szerszám, csak egy munkafázis és akár 75%-os időmegtakarítás.

A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata olyan kézi automatakészülék, amely egyetlen munkafolyamatban lecsupaszolja a vezetőket, és rájuk préseli az érvéghüvelyeket; mindez kevesebb, mint két másodpercet vesz igénybe. Az automatikus felügyeleti funkciók garantálják az időben állandó, kiváló minőségű krimpelési eredményeket.

Vezető feldolgozása a mobil csupaszoló- és krimpelőautomatával
A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata hibajelzést mutat a LED-en keresztül
Az akkumulátort kivették a mobil csupaszoló- és krimpelőautomatából
Piros színű szigetelt érvéghüvelyek a mobil csupaszoló- és krimpelőautomata nyitott tárában
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata a szigetelőmaradékok felfogótartályával
LéA vezetők vágása a CRIMPHANDY CUTTER készülékkel
Vezető feldolgozása a mobil csupaszoló- és krimpelőautomatával

Az automatikus csupaszolási és krimpelési funkció megkönnyíti a készülék kezelését: a kezeletlen vezető bevezetése, automatikus csupaszolása, krimpelése – és már kész is.

A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata színes LED-eken keresztül egyértelműen jelzi az üzemállapotát. Kezelőelemek csupán a készülék be- és kikapcsolásához, valamint visszaállításához szükségesek.

A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata hibajelzést mutat a LED-en keresztül

A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata kapacitív érzékelőkkel van ellátva a betolt vezető keresztmetszetének meghatározásához. A készülék automatikusan felismeri a nem megfelelő vezetőt, és ez biztonsággal megakadályozza a hibás krimpelést. A hibát egy LED jelzi ki.
Ez garantálja a kiváló minőségű krimpelést. A négyzetes krimpelés minden csatlakozási pont és csatlakozóárok esetén alkalmazható. A kihúzási erők megfhaladják az előírt szabványos követelményeket.

Az akkumulátort kivették a mobil csupaszoló- és krimpelőautomatából

A kapcsolószekrényben vagy kapcsolószekrénynél végzett munkát nem korlátozzák készülékkábelek vagy tömlők. A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata nagyteljesítményű, könnyen cserélhető litiumion-polimer akkumulátorral van ellátva, amelynek egy feltöltésével akár 2000 krimpelés is elvégezhető. Így a hordozható kézi automata több napos használatra is alkalmas. A termék részét képező gyorstöltő készülék csupán egy óra alatt teljes kapacitásra tölti fel az akkut.

Piros színű szigetelt érvéghüvelyek a mobil csupaszoló- és krimpelőautomata nyitott tárában

A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata integrált tárat tartalmaz csík kiszerelésű érvéghüvelyek számára. Az automatikus hozzávezetésnek köszönhetően számos vezető megszakítás nélkül egymás után krimpelhető.

Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata a szigetelőmaradékok felfogótartályával

A mobil csupaszoló- és krimpelőautomata könnyen levehető felfogótartállyal van ellátva a szigetelőmaradékok számára. A tiszta munkakörnyezet így garantálva van. Emiatt a készüléket a kapcsolószekrények belsejében is használni lehet.

LéA vezetők vágása a CRIMPHANDY CUTTER készülékkel

A CRIMPHANDY CUTTER használatával kényelmesen és pontosan méretre vághatók a 0,5 és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű vezetők. A praktikus vágó egyszerűen és gyorsan, közvetlenül felszerelhető a Crimphandy készülékre.

Gyors vezetőfeldolgozás a Crimphandy készülékkel

A Crimphandy révén húzzon hasznot Ön is a kéziszerszámok mobilitásából, kombinálva egy automata szerszámgép hatékonyságával.
Oktató videónkban lépésről-lépésre vezető útmutatót talál a mobil csupaszoló- és krimpelőautomata üzembe helyezéséről és kezeléséről.

További információk
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata
Crimphandy gépünk, a legkisebb csupaszoló- és krimpelőautomata segítségével csupán két másodperc alatt elvégezhető a vezető konfekcionálása. További információk találhatók a mobil csupaszoló- és krimpelőautomatáról brosúránkban.
Ugrás a brosúrához
A mobil csupaszoló- és krimpelőautomatával a vezetők feldolgozása közvetlenül a kapcsolószekrénynél elvégezhető