CRIMPFOX 6
-
Krimpelőfogó
1212034
Préselőfogó, a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, oldalsó bevezetés, trapézkrimpforma
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Még nagy vezető-keresztmetszetek esetén is minimális erőkifejtéssel érhető el az összes érvéghüvely optimális krimpelése
Kioldható kényszertiltás
A préselőfogók átfogó termékkínálata
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához